Energetická účinnost
Šetřete peníze, energii a životní prostředí
Získejte energeticky nejúčinnější řešení regulace vlhkosti s vysoušecím odvlhčováním Munters. Naše rotorová technologie nejlepší ve své třídě zajišťuje až o 100 % vyšší účinnost při pohlcování vody a technologie Munters Power Purge™ může snížit spotřebu energie až o 30 %. Ušetřete peníze a snižte svou uhlíkovou stopu se společností Munters.

Využijte potenciál energetické účinnosti s průmyslovým odvlhčováním Munters
V dnešním průmyslovém prostředí je energetická účinnost kriticky důležitá. Zatímco vytápění se často používá k regulaci vlhkosti zvýšením teploty ve skladech a vnitřních prostorách, může spotřebovat 7–10krát více energie, což dramaticky zvyšuje náklady. Průmyslové odvlhčování je lepší a energeticky účinnější alternativou.
Ve společnosti Munters nabízíme pokročilé průmyslové vysoušecí odvlhčovače, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální energetickou účinnost a úsporu nákladů. Naše špičkové odvlhčovače jsou navrženy tak, aby poskytovaly oproti tradičním řešením vytápění následující výhody:
- Vysoký stupeň odstraňování vlhkosti při nižších nákladech na energii: Odvlhčovače Munters jsou navrženy tak, aby odstraňovaly více vlhkosti a zároveň snižovaly náklady na energii.
- Efektivní provoz: Naše průmyslové vysoušecí odvlhčovací systémy využívají odpadní teplo z kondenzátoru k regeneraci vysoušecího kola, takže se snadno a účinně používají.
- Nižší náklady na vybavení: Díky úsporám ze škálovatelných, modulárních konstrukcí a použití vysoušecích rotorů můžete dosáhnout nižších nákladů na zařízení a dopřát si konzistentnější výkon ve vašem průmyslovém prostředí.
Proveďte upgrade na průmyslové odvlhčování od společnosti Munters a začněte dosahovat významných úspor energie. Rozlučte se s vysokými účty za energie a přivítejte optimální komfort a účinnost.
Energeticky úsporné systémy na míru
Společnost Munters nabízí energeticky účinná řešení pro řízení klimatizace, která jsou navržena na míru pro aplikace s náročnými požadavky na odvlhčování. Vynikajícím příkladem je nový model DSS Pro, který integruje na míru optimalizovaný rotor a energeticky úsporné funkce, včetně inovativní skříně AirPro. DSS Pro snižuje spotřebu energie až o 30 % a je navržen pro plynulý přechod na obnovitelné zdroje energie.

Úspora energie s Munters Green PowerPurge™
Green PowerPurge je řešení pro přesnou a energeticky účinnou regulaci vlhkosti v průmyslovém prostředí. Díky schopnosti snadno dosáhnout rosného bodu -70 °C a snížit spotřebu energie až o 30 % vám náš energeticky úsporný vysoušecí systém pomůže dosáhnout vysoké výtěžnosti výroby a kvality produktů při současném dosažení významných úspor.
Ať už pracujete v suché místnosti s lithium-iontovými bateriemi nebo v jiných procesech citlivých na vlhkost, Munters Green PowerPurge je chytrou volbou pro vaše potřeby regulace vlhkosti.

Možnosti profukování od společnosti Munters přizpůsobené každé aplikaci
Společnost Munters nabízí různé možnosti profukování pro zvýšení účinnosti odvlhčovače. Naše řešení Energy Recovery Purge minimalizuje potřebnou reaktivační energii, zatímco profukovací sektory, Low Dew Point Purge a Energy Efficiency Purge, zvyšují kapacitu a výkon rotoru bez další spotřeby energie.