Would you prefer to visit the website in this country and language?

Vytápění pomocí provozního vzduchu

Dodávání provozního vzduchu bez kontaminantů s velmi vysokou účinností

Mnoho průmyslových procesů vyžaduje horký provozní vzduch, který není znečištěný nečistotami ze spalovacího procesu ze zapáleného ohřívače. Ohřívače vzduchu Munters s nepřímým ohřevem používají výměníky tepla, aby byl proces spalování oddělen od provozního vzduchu.

Ohřívače Munters s nepřímým ohřevem se používají v procesech povlakování a rozprašovacího sušení a v jiných aplikacích zahrnujících citlivé produkty, jako jsou potraviny, chemikálie a farmaceutika. Udržují plamen v uzavřené spalovací komoře a přenáší teplo na vzduch procházející výměníkem tepla. Tím je zaručeno, že se plamen nikdy nedostane do kontaktu s odpadním vzduchem ani s ním nereaguje. A na rozdíl od jiných typů ohřívačů s nepřímým ohřevem mohou poskytovat účinnost až 95 %.

Výhody

  • Provozní vzduch bez kontaminantů
  • Velmi vysoká účinnost
  • Kompletní balíčky pro vytápění
  • Vlastní designy
  • Rozsáhlé znalosti aplikací

Konfigurace průmyslových nepřímých ohřívačů vzduchu

Průtokové ohřívače (OTH)

Průtokový ohřívač Munters VariMax (OTH) je vysoce účinný plynový ohřívač s nepřímým ohřevem používaný k ohřevu proudů vzduchu v průmyslových procesech. Je k dispozici v šesti velikostech s účinností od 70 do 88 % v závislosti na průtoku, vstupní teplotě a rychlosti spalování. VariMax OTH se používá v aplikacích, jako je sušení automobilových barev, práškové lakování, recirkulační pece, sušičky, aplikace náhradního vzduchu v chladném prostředí a další průmyslové procesy s mírným nárůstem teploty.

Nepřímo ohřívaný recirkulovaný plyn (IFRG)

Ohřívač nepřímo ohřívaného recirkulovaného plynu Munters VariMax (IFRG) je vysokoteplotní ohřívač vzduchu s certifikací USDA. Kombinuje konstrukci výměníku tepla s technologiemi nepřímého ohřevu a dodává provozní vzduch bez kontaminantů. Recirkulace kouřových plynů umožňuje ohřívači dosáhnout účinnosti až 95 %, zvýšení teploty až na 1 000 °F (555 °C), výstupní teploty 1 200 °F (649 °C), emisí NOx až pouhých 10 ppm a redukčního poměru až 40:1. Naše ohřívače IFRG se používají v potravinářském, chemickém a jiném průmyslu pro aplikace, jako je rozprašovací sušení mléka, kojenecké výživy a dalších prášků.

Produkty – Ohřev provozního vzduchu

Thermo-T

Výměníky tepla

Thermo-Z

Výměníky tepla

VariMax IFRG

Ohřívače

VariMax™ OTH

Ohřívače