Efektivní zpracování chemických látek a hnojiv

Bezpečné a efektivní zpracování chemických látek vyžaduje stabilní výrobní prostředí. Společnost Munters poskytuje řešení pro řízení klimatizace, rekuperaci energie a čisté technologie, která zvyšují produktivitu v chemickém průmyslu a průmyslu hnojiv

Udržujte ve svých výrobních zařízeních stabilní podmínky po celý rok pomocí řešení Munters pro regulaci vlhkosti při zpracování chemických látek a sypkých hnojiv. Zvyšujte kvalitu a bezpečnost výrobků při současné maximalizaci výtěžnosti a minimalizaci neplánovaných odstávek výroby.

Systémy rekuperace energie Munters typu vzduch-vzduch, pro vysoké teploty a čisté technologie pomáhají zvyšovat produktivitu výroby při současném snížení emisí a uhlíkové stopy. Patří mezi ně řešení pro odlučování mlhy a separace plynů a kapalin, přenos hmoty a omezování emisí těkavých organických sloučenin.

Aplikace v chemickém průmyslu a ve výrobě sypkých hnojiv

Stabilní výrobní klima po celý rok

Nadměrná vlhkost vzduchu negativně ovlivňuje chemické procesy. Vysoká vlhkost může způsobit problémy, jako jsou zpoždění a nižší kvalita, když produkty ulpívají a hromadí se, to má za následek i pokles celkové efektivity výroby. Vlhkost vzduchu může rovněž vést k bezpečnostním rizikům, protože elektrické instalace vystavené vysoké vlhkosti často podléhají korozi a sníženému izolačnímu odporu, což může způsobit zkraty.

Mnoho aplikací v chemickém průmyslu a ve výrobě sypkých hnojiv vytváří proudy vzduchu s vysokou teplotou, které ovlivňují úroveň vlhkosti. Udržování konstantní úrovně vlhkosti v létě je také obtížné – navzdory špičkovým klimatizačním systémům.

Řízení výrobního prostředí pomocí systémů regulace vlhkosti Munters za účelem eliminace kondenzace udržuje výrobní klima stabilní a kontrolované – bez ohledu na roční období. A výsledek? Konzistentně vysoká kvalita produktů po celý rok, vyšší výrobní kapacita a méně neplánovaných zastavení výroby, což šetří čas a peníze.

Výhody:

  • Přesně řízené podmínky po celý rok
  • Regulace vlhkosti chemických látek a sypkých hnojiv
  • Vyšší kvalita
  • Lepší konzistence
  • Rychlejší výroba
  • Nižší provozní náklady

Zvyšte výkon s přenosem hmoty

Řešení pro přenos hmoty od společnosti Munters pomáhají zvyšovat výkon. Při frakciování, absorpci, oddestilování a extrakci optimalizují produkty pro přenos hmoty Munters pokles tlaku ve srovnání s výstupem, přičemž spotřebovávají co nejmenší množství energie. Spolupracovali jsme s renomovanými poskytovateli licencí na jednotky pro odstraňování oxidu uhličitého a dobře známe jejich požadavky.

Nabízíme také interní schopnosti navrhovat, konstruovat, vyrábět a dodávat produkty pro přenos hmoty pro všechny typy chemických závodů a závodů na výrobu hnojiv, včetně následujících:

  • Odstraňovač oxidu uhličitého / pohlcovač / stripovací kolony
  • Odstraňovač čpavku / absorpční sloupy
  • Chlórové vypírací věže
  • Žíravé pračky plynu
  • Odstraňovač metanolu / odpařovací sloupy
  • Stripovací kolony pro odstraňování kondenzátu
  • Buňkové pračky plynu
  • Kolony pro výrobu plynného vodíku
  • Sloupy dusíkového zvlhčovače
  • Vypírací věže promývacího plynu

Všechny náplně a vnitřní součásti jsou k dispozici v řadě materiálů, včetně nerezové oceli, duplexní oceli, superduplexní oceli, Monelu, slitiny Hastelloy, slitiny 625/825, hliníku, zirkonia, titanu, mědi a plastů.

V průběhu let jsme dodali produkty pro přenos hmoty do více než 5 000 instalací pro širokou škálu projektů. Patří mezi ně sloupy o průměru až 12 000 mm nebo 40 stop, se strukturovanými náplněmi, souvisejícími vnitřními částmi a všechny typy zásobníků až do čtyř průchodů, včetně ventilu, síta, bublinového uzávěru a dvouprůtokových zásobníků.

Kontaktujte společnost Munters a informujte se o našich řešeních pro přenos hmoty a dalších čistých technologiích pro chemický průmysl a výrobu hnojiv.

Výhody:

  • Hluboké znalosti aplikací a široký dosah zákazníků
  • Vnitropodniková odbornost v oblasti návrhu
  • Optimalizovaný tlak vs. výkon
  • Energetická účinnost
  • Zmenšení uhlíkové stopy

Rekuperace energie s výměníky tepla pro vysoké teploty

Mnoho výrobních procesů v oboru chemického průmyslu a výroby hnojiv vyžaduje ohřev proudů vzduchu na vysoké teploty, což má za následek značné ekonomické a ekologické náklady. Použití vysokoteplotních výměníků tepla v těchto aplikacích může tyto náklady snížit, ale mnoho zákazníků má obavy o kvalitu a spolehlivost výměníků tepla v jejich kritických procesech.

Společnost Munters má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním zakázkových vysokoteplotních výměníků tepla pro procesy izostatického lisování za tepla a za studena v závodech na výrobu kyseliny sírové. Zákazníci oceňují úspory nákladů, které řešení Munters pro regulaci vlhkosti přináší do jejich rozpočtů.

Kontaktujte společnost Munters a zjistěte více o našich řešeních rekuperace energie v chemickém průmyslu a výrobě hnojiv.

Výhody:

  • Významné úspory energie
  • Zlepšený výrobní výkon
  • Snížení nákladů na údržbu
  • Minimalizace dopadu na životní prostředí

Produkty – Chemický průmysl a hnojiva

Doplňkové odlučovače mlhy

Typ s vířicími lamelami

Omezovače náplně

Vnitřní části věže

Sběrné misky / komínové misky

Sběrné misky / komínové misky

ComDry NX

Přenosné odvlhčovače

Co získáte od společnosti Munters