Osvědčené, účinné technologie chlazení vzduchem
Posuňte hranice výkonu datových center pomocí konvenčních a nově vznikajících technologií vzduchového chlazení a buďte si jisti, že vaše chladicí systémy udržují správnou teplotu. Odborné technické znalosti společnosti Munters a nejmodernější technologie udržují kritické zařízení v provozu s maximální účinností.
Efektivně odvádí teplo, aby vaše IT zařízení fungovalo tak, jak má. Ať už se jedná o přímé a nepřímé odpařovací chlazení nebo suché nepřímé chlazení, společnost Munters má k dispozici technologie a řídicí systémy, které zajišťují spolehlivou, přesnou a energeticky účinnou regulaci teploty a vlhkosti.
Dovolte technikům společnosti Munters, aby vám pomohli vybrat a optimalizovat řešení z širokého portfolia technologií chlazení datových center s odpařováním nebo bez použití vody tak, aby splňovaly vaše požadavky na chlazení a projektovanou konfiguraci.
Výhody
- Flexibilní, vysoce účinná konstrukce
- Minimální spotřeba energie a vody
- Stabilní a konzistentní vnitřní klima
- Modulární a vysoce flexibilní
- Optimální kvalita vnitřního vzduchu
- Bezpečné, spolehlivé a hygienické
Technologie chlazení vzduchem
Přímé odpařovací chlazení
Optimalizujte teplotu a úroveň vlhkosti v datových centrech pomocí energeticky účinných systémů přímého odpařovacího chlazení Munters. Nabízí vysoký výkon, úsporu energie a nízké celkové náklady na vlastnictví.
Odpařovací zvlhčovač Munters FA6

Nepřímé odpařovací chlazení
Maximalizujte úspory energie a odstraňte teplo z datového centra bez přidávání vlhkosti do vzduchu pomocí systémů nepřímého odpařovacího chlazení Munters. Ty spotřebují až o 80 % méně energie na udržení optimální teploty než konvenční chladicí systémy.
Nepřímé suché chlazení
Udržujte svá datová centra chladná a bez vnějšího znečištění a vlhkosti pomocí systémů Munters pro suché, nepřímé chlazení. Ty vám pomohou dosáhnout vašich cílů v oblasti chladicí kapacity a udržitelnosti prostřednictvím energeticky účinných cílů pro chladnější klima nebo oblasti, kde není voda snadno dostupná.
Kompaktní systém suchého nepřímého odpařování na straně vzduchu Munters (IASE)

Dělené chlazení CW a DX
Chcete využít pro chlazení stávající infrastrukturu svého datového centra? Možná jste se setkali s omezeními budovy, která ztěžují použití konvenčních vzduchových ekonomizérů. Pomoci může systém chlazení chlazenou vodou (CW) nebo systém chlazení s přímou expanzí (DX) od společnosti Munters.
Výhody
- Vysoká energetická účinnost
- Žádné průchody trubek do pláště budovy
- Flexibilní použití vody, glykolu nebo chladiva
- Modulární konstrukce a snadná instalace
- Vyšší provozní dostupnost kritické infrastruktury
Chlazení SyCool Split
Využijte sílu venkovního vzduchu se špičkovým suchým ekonomizérem. Nechte chladicí systém Munters SyCool™ Split s jedinečnou patentovanou technologií termosifonu zvýšit účinnost chlazení ve vašem datovém centru.