Řízení klimatizace ke zlepšení kvality výroby a prodloužení životnosti letadel
Řízení klimatizace je pro letecký průmysl životně důležité a ovlivňuje kvalitu a životnost letadel a jejich součástí. Společnost Munters dodává širokou škálu osvědčených, energeticky účinných řešení řízení klimatizace pro civilní letectví a kosmický průmysl.
Faktory, jako je vlhkost a teplota, přímo ovlivňují dostupnost, kvalitu a stav leteckých systémů, zařízení a součástí, stejně jako náklady na údržbu, opravy a výměnu.
Aby společnost Munters pomohla vytvořit co nejlepší podmínky klimatu v leteckém průmyslu, poskytuje odvlhčovací a zvlhčovací řešení pro optimalizaci vlhkosti, ventilační systémy a omezování emisí těkavých organických sloučenin pro minimalizaci emisí.
S globálním týmem odborníků poskytuje společnost Munters řešení pro letecký průmysl, která mají pozitivní dopad na váš provoz, zajišťují správné klima a poskytují okamžitou návratnost investic.
Jak to funguje?
- Kompaktní systém, který lze dodat přímo na místo instalace.
- Flexibilní – jednotky jsou k dispozici ke koupi nebo krátkodobému či dlouhodobému pronájmu.
Aplikace pro civilní letectví a kosmonautiku
Zvyšování kvality výroby
Výroba v letectví a kosmonautice vyžaduje speciální vnitřní klimatické podmínky. Například kompozitní materiály vyžadují správné řízení klimatizace pro regulaci kvality a rychlosti vytvrzování. Společnost Munters se svým týmem odborníků na klimatizaci nabízí širokou škálu osvědčených, energeticky účinných řešení, která mají vliv na váš výrobní proces.
Obraťte se na společnost Munters a zjistěte více o naší široké nabídce řešení pro řízení klimatizace pro civilní letectví a kosmický průmysl.
Výhody:
- Vyšší a konzistentnější kvalita
- Kratší výrobní lhůty
- Pohodlnější pracovní prostředí
Urychlení procesů lakování letadel
Minimalizace statických podmínek při lakování letadel je důležitá, aby nedocházelo k nerovnoměrné tloušťce nátěru a obecně ke špatné kvalitě nátěru. Společnost Munters nabízí osvědčená řešení pro odvlhčování, ventilaci a omezování emisí těkavých organických sloučenin, která udržují požadované klima a minimalizují emise z lakování letadel.
V průběhu let jsme také dodávali naše řešení pro řízení klimatizace v průmyslu organizacím jako NASA a ESA.
Obraťte se na společnost Munters a zjistěte více o naší široké nabídce řešení pro řízení klimatizace pro civilní letectví a kosmický průmysl.
Výhody:
- Konzistentnější kvalita
- Kratší doby sušení
- Snížení emisí
- Pohodlnější pracovní prostředí
Ochrana vybavení
Letadla nebo systémy a součásti letadel těží z regulace vlhkosti, což snižuje riziko koroze a nákladných závad elektroniky v avionice a systémech. Běžnou příčinou problémů souvisejících s vlhkostí je absorpce vlhkosti do izolačních rohoží během letu. V důsledku toho mikroklima uvnitř letadla přispívá ke strukturální korozi uvnitř tlakové kabiny a ovlivňuje chování zařízení citlivých na vlhkost a rozhraní kabelů a konektorů.
Společnost Munters také poskytuje odvlhčovací řešení pro kosmické programy. ESA často přepravuje komponenty v odvlhčených kontejnerech na svou odpalovací rampu v Kourou, ve Francouzské Guyaně. Tím je zajištěno zachování kvality součástí během přepravy a skladování až do montáže těchto položek do nosných raket Ariane.
Obraťte se na společnost Munters a zjistěte více o naší široké nabídce řešení pro řízení klimatizace pro civilní letectví a kosmický průmysl.
Výhody:
- Zabraňuje kondenzaci, plísním a korozi
- Ochrana avioniky a elektrických systémů
- Snížení nákladů na údržbu
Ochrana letadel na zemi
Odvlhčování chrání letadla na zemi před krátkodobým nebo dlouhodobým poškozením způsobeným vlhkostí a zajišťuje provozní připravenost leteckých společností a letišť po celém světě. V návaznosti na pandemii Covid-19 zůstalo mnoho letadel na zemi a nyní je vystaveno významnému riziku nákladného poškození v důsledku problémů souvisejících s vlhkostí, jako je kondenzace, plíseň a koroze.
Majitelé flotil, majitelé letadel, regionální a národní letecké společnosti a centra údržby letišť těží ze zajištění správného řešení klimatizace pro své potřeby. Společnost Munters má rozsáhlé globální zkušenosti s ochranou vojenských a civilních letadel na zemi.
Ochrana interiéru letadla na zemi pomocí odvlhčovacích řešení Munters snižuje a reguluje vlhkost v kabině. Udržování relativní vlhkosti na nízké úrovni bez ohledu na kolísavé okolní podmínky chrání sedadla v kabině, koberce a elektroniku před poškozením způsobeným vlhkostí.
Obraťte se na společnost Munters a zjistěte více o naší široké nabídce řešení pro řízení klimatizace pro civilní letectví a kosmický průmysl.
Výhody:
- Snížení nákladů na zbytečnou údržbu letadel
- Zabránění často neopravitelnému poškození vnitřních tkanin v letadle
- Ochrana proti korozi a poškození avioniky a elektrických systémů
- Pomozte zajistit, aby letadla na zemi byla v případě potřeby připravena k letu
Zlepšení klimatu na palubě
Technologie a komponenty Munters byly integrovány do předních produktů pro regulaci vlhkosti od společnosti CTT Systems. CTT Cair System zvlhčuje extrémně suché kabiny letadel a zajišťuje tak příjemné klima pro cestující a posádku. Zónový sušicí systém CTT Zonal Drying System zabraňuje nežádoucí nadváze v důsledku kondenzace na vnitřní straně vnějšího pláště letadla a následné absorpci vlhkosti do izolačních rohoží.
Obraťte se na společnost Munters a zjistěte více o naší široké nabídce řešení pro řízení klimatizace pro civilní letectví a kosmický průmysl.
Výhody:
- Lepší pracovní podmínky pro posádku
- Komfortnější klima v kabině pro cestující
- Nižší náklady na údržbu