Odvlhčování pro skladování a ochranu vojenského vybavení
Správné skladování je zásadní pro zachování provozuschopnosti obranného vybavení a snížení nákladů na údržbu. Řešení Munters pro skladování pomáhají chránit vojenská vozidla a systémy po celém světě.
Snížení vlhkosti je nákladově efektivní způsob zajištění funkčnosti a dostupnosti vojenského vybavení. Regulace vlhkosti zabraňuje korozi kovových povrchů a brání růstu plísní a hub na předmětech s organickým materiálem. Také zpomaluje nebo zabraňuje rozkladu chemických sloučenin v munici, čímž optimalizuje její trvanlivost.
Aplikace pro vojenská vozidla a systémy
Pozemní zařízení
Mezi typické aplikace patří skladování hlavních bojových tanků, obrněných a nepancéřovaných vozidel a také použití ve skladech vojenské techniky v kasárnách nebo během nasazení a ochrana mobilních přístřešků, kontejnerů a předmětů, jako jsou brýle, senzory, radarové systémy, odpalovací zařízení, velitelské a řídicí stanice a skladovaná munice v zásobnících nebo kontejnerech.

Námořní zařízení
Typickými aplikacemi jsou lodě s neprodyšnými plachtami, s lodními zbraňovými a plošinovými systémy, jako jsou převodovky a radomy, a ochrana aktivních lodních zbraní, senzorů, komunikačních systémů a munice.

Výbava letadla
Mezi typické aplikace patří ochrana vnitřku letadel v provozu. Systémy Munters pro řízení klimatizace jsou instalovány na palubě těchto letadel: letadla C-130 Hercules, P-3 Orion a NATO E-3A AWACS, stíhací letadla, jako jsou stíhačky JAS-39 Gripen a Tornado, vrtulníky a bezpilotní letadla.
Systémy řízení klimatizace Munters vytváří vnitřní skladovací prostory se suchými podmínkami vlhkosti arizonské pouště bez velkých kolísání teploty pro nákladově efektivní skladování v hangárech, vyztužených přístřešcích pro letadla (HAS) a krytech. K dispozici je také ochrana pro podpůrné vybavení, včetně skladované munice a osvětlení přistávacích drah.
Společnost Munters má za sebou více než 20 000 vojenských instalací a má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním účinných řešení vojenské ochrany obranným silám po celém světě.
Obraťte se na společnost Munters a zjistěte více o naší široké nabídce řešení pro klimatizaci na ochranu vojenských vozidel a systémů.
Výhody:
- Zabraňuje kondenzaci, korozi a plísním
- Chrání elektrické systémy a avioniku
- Hospodárné (není třeba zvyšovat teplotu)
- Nižší náklady na údržbu
- Vyšší dostupnost

Ochrana vojenského vybavení a systémů
Podle studií Švédského úřadu pro obranný materiál (FMV), Národní gardy armády USA a Armádní rezervy USA se investice do regulace vlhkosti zbraňového systému vrátí během několika měsíců díky vyšší dostupnosti a nižším nákladům na údržbu. Pomocí odvlhčovacích řešení Munters se suchý vzduch používá k úplnému obklopení materiálu nebo, pokud to není možné, je vstřikován do kritických oblastí v rámci celého systému nebo objektu. Tuto metodu lze použít na skladované položky a předměty i na aktivní vybavení, které se používá denně.