Čistší výroba a lepší skladování oceli a cementu
Ocelářský a cementářský průmysl neustále pracuje na minimalizaci svého dopadu na životní prostředí snížením emisí a zlepšením energetické účinnosti. Společnost Munters přispívá k dosažení těchto cílů prostřednictvím různých aplikací, od odlučování mlhy po řešení odvlhčování.
Odstraňování a separace kapalin a kontaminantů je v mnoha průmyslových procesech zcela zásadní. Řešení společnosti Munters pro odlučování mlhy, omezování emisí těkavých organických sloučenin a zachycování uhlíku hrají zásadní roli při snižování chemických ztrát a emisí, ochraně citlivých zařízení a minimalizaci obsahu škodlivých kontaminantů a rozpouštědel v plynech.
Další oblastí, ve které může společnost Munters pomoci výrobcům oceli a cementu zvýšit energetickou účinnost, jsou řešení rekuperace energie typu vzduch-vzduch pro vysoké teploty. S více než 100 000 úspěšnými instalacemi má společnost Munters zkušenosti a aplikační know-how, které potřebujete.
Ocel a cement musí být skladovány v suchém prostředí. V opačném případě ocel zkoroduje a cement ztvrdne. Průmyslová odvlhčovací řešení Munters pomáhají chránit nejen hotové výrobky ve skladu, ale také zpracovatelská zařízení, jako jsou kompresory, turbíny a filtry nasávaného vzduchu plynových turbín.
Aplikace pro ocelářský a cementářský průmysl
Odstranění a separace kapalin a nečistot
Výrobci oceli a cementu se obávají problémů souvisejících se snižováním emisí nebezpečných pro životní prostředí, minimalizací ztrát chemikálií, úsporou energie eliminací obsahu kapalin v hořlavých plynech a ochranou následných zařízení před korozí. Řešení těchto problémů obecně vyžaduje zařízení pro separaci plynů a kapalin v různých oblastech zpracování oceli a cementu, jako jsou:
- Vysoké pece
- Hřídelové a rotační pece
- Mořicí linky
- Redukční zařízení
- Úprava koksárenského plynu
Společnost Munters nabízí kompletní řešení pro ocelářský a cementářský průmysl za účelem dosažení požadovaných cílů v oblasti zpracování a udržitelnosti a zároveň překonání nesčetných technických a environmentálních rizik. Naše technické odborné znalosti zahrnují návrh zařízení, dynamiku proudění vzduchu, záruky separačního výkonu a dodávku, instalaci a uvedení systému do provozu.
Nabízíme také systémy rekuperace energie typu vzduch-vzduch, pro vysoké teploty, které jsou dostatečně odolné, aby odolávaly účinkům vysokých teplot a náročných provozních prostředí.
Výhody:
- Ochrana navazujících procesů a zařízení proti korozi
- Úspora energie v následných procesech
- Získání cenných produktů zpět
- Předvídatelný, vysoce účinný výkon i při vysokém zatížení kapalinami
- Provozujte procesy při vyšších rychlostech s menšími průměry zařízení pomocí lamelového odlučovače mlhy
Ochrana citlivých zařízení
Kondenzace představuje ve většině zpracovatelských odvětví trvalou výzvu, zejména v místech s přirozeně vysokou vlhkostí. Pokud se neučiní protiopatření, může se na kritických součástech, jako jsou kompresory a turbíny, tvořit kondenzace, která časem vede ke korozi. Může poškodit potrubní systémy a vést k selhání konstrukce. Kondenzace, která se vytváří při zvyšování vlhkosti, může způsobit provozní poruchy v důsledku závady elektronického vybavení, což může vést k neplánovaným zastavením a úplnému uzavření závodu, aby se závod vrátil zpět do provozu.
Úprava vzduchu pomocí odvlhčovačů Munters účinně reguluje úroveň vlhkosti, chrání citlivé vybavení a prodlužuje životnost zařízení.
Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě řešení pro ocelářský a cementářský průmysl.
Výhody:
- Delší doba provozu
- Efektivní zachování kritických součástí a konstrukcí
- Ochrana elektronických řídicích jednotek
- Méně problémů s elektroinstalací
- Nižší náklady na údržbu
Regulace vlhkosti pro skladování oceli a cementu
Použití odvlhčování ke skladování kovů a betonových prášků pro cement zajišťuje prvotřídní kvalitu výrobků a méně odpadu.
Při skladování kovových výrobků se mohou studené povrchy „potit“, což způsobuje korozi kovu. Tenká vrstva vodní páry se usazuje na kovových površích a dodává elektrolyty, které urychlují proces koroze. Udržování relativní vlhkosti pod 50 % ve skladovacím prostoru brání korozi, zatímco úrovně nad 60 % urychlují zhoršování kvality kovu. Cement je stejně citlivý na vlhkost, protože aktivně absorbuje vlhkost a tvrdne jako kámen, takže je pro stavební účely nepoužitelný.
Vytápění skladů snižuje relativní vlhkost rozpínáním vzduchu, čímž se zvyšuje jeho schopnost udržet více vodní páry, ale vytápění může být nákladné. Vysoušecí odvlhčovací řešení Munters obvykle odstraňují vodní páru, která je hlavní příčinou koroze, a současně snižují spotřebu energie o 30 až 70 %.
Kontaktujte společnost Munters a zjistěte více o našich řešeních pro skladování oceli a cementu.
Výhody:
- Zvyšuje energetickou účinnost skladování
- Nevyžaduje žádné topení
- Zabraňuje korozi oceli
- Zabraňuje ztvrdnutí betonu
- Zajišťuje celoroční klimatizaci
Vyčištění VOC z odpadního vzduchu
Zeolitové systémy rotorových koncentrátorů Munters jsou přední technologií pro omezování emisí těkavých organických sloučenin a jsou široce používány pro aplikace s nízkými koncentracemi VOC. Jako průkopník ve vývoji hydrofobního zeolitu pro adsorpci VOC máme v provozu více než 200 systémů v některých z nejuznávanějších společností na světě.
Systémy pro omezování emisí těkavých organických sloučenin od společnosti Munters mohou dosáhnout účinnosti odstraňování VOC (DRE) více než 95 % a zároveň snížit náklady na palivo až o 30–50 % ve srovnání se samostatnými oxidačními zařízeními.
Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě řešení pro kontrolu znečištění a omezování emisí těkavých organických sloučenin pro ocelářský a cementářský průmysl.
Výhody:
- Dodržování právních předpisů a vyhýbání se sankcím
- Zlepšení pracovních podmínek
- Posílení kreditu v oblasti udržitelnosti
Zmenšení uhlíkové stopy prostřednictvím zachycování uhlíku
Snižte emise zachycováním a bezpečným skladováním uhlíku v podzemních geologických formacích. Čisté technologie od společnosti Munters, jako je přenos hmoty a separace plynů a kapalin, jsou zásadní pro zachycování uhlíku ve všech průmyslových odvětvích.
Můžete se spolehnout na osvědčená řešení společnosti Munters, která podpoří váš projekt zachycování uhlíku – od návrhu až po servis. Využijte desítky let zkušeností a naše profesionální designéry a pracovníky podpory, kteří pro vás pracují stejně jako pro mnoho dalších spokojených zákazníků po celém světě. Společnost Munters je součástí průlomového projektu v Norsku, který poprvé přinese zachycování uhlíku do cementářského průmyslu. Projekt zahrnuje továrnu Norcem AS, která ročně vyrobí 1,2 milionu tun cementu.
Kontaktujte společnost Munters a zjistěte více o našich osvědčených řešeních zachycování uhlíku pro ocelářský a cementářský průmysl.
Výhody:
- Nejlepší odborné znalosti a podpora ve své třídě
- Osvědčené vybavení
- Shoda s předpisy a vyhýbání se sankcím
- Posílení kreditu v oblasti udržitelnosti