Kvalita vzduchu

Správná kvalita vzduchu je nezbytná pro zdravé a produktivní nosnice. Vnitřní zařízení musí mít dostatečné větrání, aby se odstranila přebytečná vlhkost, teplo a čpavek, snížilo se hromadění částic a zlepšilo se zdraví dýchacích cest. Řešení společnosti Munters pro řízení ventilace, koncentrace čpavku a plýtvání krmivy pomáhají dosáhnout optimální teploty, vlhkosti a kvality vzduchu. Zajistěte pohodu svých nosnic a zvyšte jejich produktivitu s pomocí společnosti Munters.
Optimalizace ventilace podle hmotnosti ptáků
Munters Trio Poultry je špičkový klimatizační systém, který využívá přesné měření hmotnosti ptáků k optimalizaci větrání v brojlerových farmách a větších komplexech. Pokročilé a prediktivní modelovací algoritmy systému nepřetržitě monitorují hmotnost ptáků a odpovídajícím způsobem upravují ventilaci. A výsledek? Pohodlné a zdravé prostředí pro ptáky, optimalizace konverze krmiva a zvýšení produktivity.
Systém Trio Poultry lze bezproblémově integrovat s přesnými váhami a pohony Munters, což umožňuje přesné a automatizované řízení prostředí v hale. Snížení spotřeby energie a minimalizace hladiny čpavku pomocí systému Trio Poultry výrazně zlepšuje zdraví a pohodu ptáků a zároveň zvyšuje ziskovost a udržitelnost farmy.
Revoluce v oblasti emisí v halách
Čistička odpadního vzduchu Munters Lavamatic je dokonalým řešením pro vaše chovy drůbeže a prasat. Tato nadčasová čistička odpadního vzduchu pomáhá snížit emise prachu a čpavku o 90 %. Snižuje také množství choroboplodných zárodků a plísní o 95 %. Kompletní prefabrikovaný modul, který je připraven k použití ihned po dodání. Jednoduše ji umístěte na štítovou stěnu nebo na dlouhou stranu budovy.
S čisticí kapacitou 50 000 m3/h používá Lavamatic jedinečnou bubnovou jednotku, která nevyžaduje nákladná cirkulační čerpadla. Pro snížení zápachu je k dispozici volitelný biologický stupeň.

Proč je kontrola kvality vzduchu pro brojlerová kuřata důležitá
Pro zachování zdraví a produktivity ptáků je v zařízeních pro brojlerová kuřata zásadní dobrá kontrola kvality vzduchu. Špatná kvalita vzduchu může vést k dýchacím potížím a chorobám, které mohou ovlivnit přírůstek hmotnosti a míru konverze krmiva, což vede k ekonomickým ztrátám.
Správné větrání může pomoci snížit nadbytek čpavku a prachu ve vzduchu a vytvořit pro ptáky čistší a zdravější prostředí. Investice do kvalitních klimatizačních systémů může zajistit optimální kvalitu vzduchu.