Udržujte své procesy v chodu

Odvlhčovače Munters regulují vlhkost, aby zabránily ucpávání a udržovaly hladký tok obilných zrn, krmiv a práškových materiálů. Naše odvlhčovače pro mletí a přepravu práškových potravin vysušují vzduch před jeho čerpáním do sila, mlýnu nebo pneumatického dopravníku.

Obilná zrna, krmiva a práškové materiály, jako je cukr a mouka, se mohou bez řádné regulace vlhkosti obtížně mlít a mohou ucpat vaše stroje. Kvalita vašich produktů může trpět a výsledkem může být hrubý produkt a snížený výkon mlecího stroje.

Odvlhčovače Munters pro přepravu a mletí prášků mohou těmto problémům zabránit regulací relativní vlhkosti a rosného bodu vzduchu. Rosný bod je teplota, při které začne vlhkost ze vzduchu kondenzovat na stěnách zařízení nebo na produktech. Efektivní regulací vlhkosti v silech, kolem mlecích strojů a během přepravy produktů společnost Munters zajistí, že vaše suroviny zůstanou suché a zabrání se ucpávání.

Aplikace mletí

Mletí a přeprava obilných zrn

Když jsou semena vystavena vlhkosti, začnou klíčit, což znamená, že skladování a mletí zrn vyžaduje trvale suchý vzduch. Odpovědí na regulaci vlhkosti v prostorech pro mletí a skladování jsou vysoušecí odvlhčovače Munters. Zrna s obsahem vlhkosti vyšším než 10–11 % nelze bez správných podmínek dobře skladovat ani mlít. 

Ale nejde jen o skladování a mletí. Pokud přepravujete mouku ze sila nebo mlecího stroje pneumaticky pomocí okolního vzduchu pod tlakem, vlhkost v dopravníku kondenzuje, takže mouka pak tvoří hrudky, lepí se a kazí.

Odvlhčovače Munters pro mletí a dopravu předsušují přepravní vzduch, čímž zabraňují kondenzaci a zajišťují, že při ochlazování produktu po zpracování nekondenzuje žádná vlhkost. To znamená, že se již nic nebude lepit a systém je hygienický a s volným prouděním.

Zařízení na mletí krmiva

Aby byla zajištěna vysoká kvalita krmiv, mohou řešení Munters pro řízení klimatizace pomoci vašemu zařízení na mletí krmiva udržovat správnou úroveň vlhkosti. Odvlhčovací systémy Munters vám pomohou udržet správnou rovnováhu vlhkosti a zabránit růstu plísní, bakterií a dalších kontaminantů, které mohou ohrozit bezpečnost a nutriční hodnotu vašeho krmiva.

Naše řešení pro řízení klimatizace vám také pomohou regulovat teplotu, zlepšit kvalitu vzduchu a snížit náklady na energii, a zároveň zajistit, aby výroba krmiv nadále probíhala podle plánu. Spolehněte se na společnost Munters, která vám poskytne řešení pro řízení klimatizace potřebná k zajištění hladkého a efektivního provozu vašeho zařízení na mletí krmiva.

Kondicionování sil

Skladování hygroskopických přísad v silech může způsobit hromadění a růst bakterií v důsledku vysoké vlhkosti nebo kondenzace. Nízké teploty mohou při dosažení bodu nasycení vést ke zvýšení relativní vlhkosti ve volném prostoru. Odvlhčovače Munters dokáží udržovat správnou rovnováhu vlhkosti udržováním vzduchu uvnitř sila a volného prostoru nad silem na optimální teplotě a rosném bodu, čímž zabraňují nákladným prostojům. Konkrétní podmínky pro odvlhčování závisí na faktorech, jako je klima, umístění a vlastnosti přísad. 

Vážicí systém pro silo

Vážicí systémy pro silo Munters přesně měří krmivo uskladněné v silech a poskytují farmářům a výrobcům krmiv data v reálném čase. To umožňuje přesné plánování přepravy krmiva, aby byla sila vždy naplněna krmivem.

Odvlhčování v zemědělství

Naše systémy vysoušecího odvlhčování pracují tak, že vlhký vzduch prochází pomalu se otáčejícím vysoušecím kolem. Toto kolo vysouší vzduch a odstraňuje veškerou vlhkost, která by mohla způsobit ucpání, před čerpáním vzduchu do sila, mlecího stroje nebo pneumatického dopravníku. S technologií regulace vlhkosti Munters se můžete spolehnout, že vaše práškové materiály budou plynule a efektivně procházet vašimi procesy. 

Produkty pro mletí

Doplňkové odlučovače mlhy

Typ s vířicími lamelami

DH

Horizontální průtok

DV

Vertikální průtok

ML

Samostatné odvlhčovače

Příklady z praxe a úspěšné realizace

Co získáte od společnosti Munters