Vyrábějte kvalitní nápoje po celý rok

Ovlivňují vaše pivovarnické nebo nápojové provozy problémy související s vlhkostí? Řešení odvlhčování společnosti Munters vám mohou pomoci. Eliminují kondenzaci, čímž zvýší kvalitu nápojů, zajistí přilnavost etiket a vytvoří bezpečné a zdravé výrobní prostředí. Využijte výhody špičkové kvality, kratší doby sušení a konzistentních výrobních harmonogramů.

Regulace vlhkosti je zásadní pro zachování kvality výrobků, zajištění úspěšného etiketování lahví a zajištění provozní bezpečnosti na pivovarnických a nápojových výrobních linkách. A pro pivovarníky je již dlouho problémem růst plísní a bakterií. Právě zde přichází se svým řešením společnost Munters. Naše odvlhčovací systémy pro pivovarnictví a nápojový průmysl snižují obsah vlhkosti ve vzduchu, eliminují kondenzaci, problémy s přilnavostí etiket a plísně a bakterie.

Účinné odvlhčovače Munters přesně regulují vlhkost v místnostech v závodech na výrobu piva a nápojů. Náš závazek regulovat vlhkost vzduchu a chránit vaše výrobky nás odlišuje od ostatních a stáváme se tak lídrem v oblasti odvlhčování. Zvolte společnost Munters a získáte bezpečnější, efektivnější a kvalitnější proces výroby piva a nápojů.

Aplikace pro pivovarnictví a nápojový průmysl

Maximalizujte vytlačování láhví na pití se společností Munters

Máte potíže s kondenzací vody na formách pro láhve na pití během vytlačování? Společnost Munters vám pomůže. Naše vysoušecí a odvlhčovací systémy vstřikují suchý vzduch do oblasti formování, čímž snižují teplotu, zkracují dobu cyklu a produkují více produktů za cyklus.

Naše řešení eliminuje kondenzaci, omezuje sanaci plísní a zajišťuje konzistentní výrobní harmonogramy po celý rok.

Výhody odvlhčování při vytlačování láhví na pití:

  • Kratší doby cyklu – zvýšení výroby až o 40 %
  • Omezení sanace plísní
  • Žádné zpomalování výroby v důsledku koroze
  • Žádné poškození povrchu v důsledku kondenzace
  • Konzistentní výrobní harmonogramy po celý rok

Zažijte optimální zpracování instantní kávy se společností Munters

Pozvedněte zpracování instantní kávy na vyšší úroveň se společností Munters. Naše odvlhčovací řešení zajišťují, že přívod vzduchu do rozprašovací věže zůstává na konzistentně nízké úrovni vlhkosti, a to i během sezónních výkyvů. Přesná regulace vlhkosti zkracuje dobu sušení, šetří energii a zvyšuje kvalitu výrobků.

Odvlhčovače Munters také zabraňují opětovné absorpci vlhkosti během závěrečných fází sušení a chlazení, což zajišťuje, že vaše instantní káva zůstane suchá a v prvotřídním stavu, dokud spotřebitel neotevře balení. Spolehněte se na společnost Munters, která vám poskytne konzistentní a spolehlivý zdroj suchého vzduchu pro potřeby zpracování kávy. Modernizujte svůj proces ještě dnes a udělejte první krok k úspěšnějšímu provozu výroby kávy.

Výhody odvlhčování při zpracování kávy:

  • Rovnoměrná prémiová kvalita
  • Kratší doby sušení
  • Prevence opětovné absorpce vlhkosti a ulpívání
  • Nižší spotřeba energie

Skladujte víno s jistotou

Při skladování vína je nezbytné udržovat správnou úroveň vlhkosti. Odvlhčovací řešení Munters zajišťují dokonalé klima pro váš vinný sklep, zabraňují zkáze a zachovávají kvalitu vašich vín. Naše pokročilá technologie odstraňuje přebytečnou vlhkost a zajišťuje optimální podmínky pro vaše láhve.

Rozdělte a panujte

Společnost Munters vybízí pivovarníky, aby při řešení vysoké vlhkosti a chladu ve sklepech přijali přístup „rozděl a panuj“. V mnoha případech je chladicí zatížení ve velkých sklepech výrazně vyšší než zatížení vlhkostí, což vyžaduje pro regulaci teploty v prostoru velké objemy vzduchu.

Odvlhčovače Munters vysoušejí pouze objem vzduchu potřebný k regulaci vlhkosti a nevysoušejí veškerý vzduch způsobující chladicí zatížení, což přináší několik výhod.

Převezměte kontrolu nad pivovarským sklepem a zlepšete kvalitu piva pomocí inovativních řešení Munters. 

 

 

Výhody

  • Pivovary mohou používat více konvektorových jednotek pro chlazení prostor s mísením suchého vzduchu ve vratných potrubích
  • Jednotky pracují nasucho, takže spirály nejsou mokré a není nutné ochlazovací spirály odmrazovat
  • Použití nízkého rosného bodu znamená menší průměry potrubí pro vysoušecí odvlhčovací systém
  • Nekorozivní systémy Munters jsou menší než systémy s kapalným vysoušecím prostředkem, které musí vysušit 100 % vzduchu v sklepě

Úspora energie a eliminace kondenzace

Produkty – Pivovarnictví a nápojový průmysl

AirC Connect

Příslušenství pro regulátory a automatizaci

ComDry NX

Přenosné odvlhčovače

DH

Horizontální průtok

DSS Pro

Odvlhčovací systémy

Co získáte od společnosti Munters