Zvyšte kvalitu zpracování a provozní dostupnost

Při zpracování ryb je důležitá přesnost, hygiena a kvalita, protože mořské produkty jsou obvykle drahé a rychle se kazí. Zabránění nekontrolované vlhkosti a prevence kondenzace jsou zásadní pro bezpečnost potravin. Rozlučte se se zpožděním údržby a prostoji ve vašem závodě na zpracování ryb s pomocí odvlhčovače Munters přizpůsobeného pro zpracování ryb.

Zpracování ryb vyžaduje pečlivou pozornost věnovanou detailům. Od okamžiku, kdy úlovek dorazí, musí být pečlivě řízen každý krok, od vykuchání až po balení, aby byla zachována kvalita a bezpečnost produktu. Vysoký obsah vody a choulostivá povaha ryb znamenají, že ryba je při nesprávné manipulaci obzvláště náchylná ke zkažení a kontaminaci. Odvlhčování hraje v tomto procesu klíčovou roli tím, že vytváří kontrolované prostředí, které minimalizuje problémy související s vlhkostí.

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Regulace vlhkosti pro zajištění kvality výrobků

Zajištění kvality a bezpečnosti mořských produktů vyžaduje citlivou rovnováhu mezi přesností a péčí při manipulaci s rybami. Odvlhčování je klíčovým řešením pro zajištění stabilního okolního prostředí, prevenci problémů souvisejících s vlhkostí a dodržování regulačních norem, jako je HACCP.

Prevence kondenzace je pro návrh a provoz zařízení na zpracování ryb zcela zásadní. Minimalizace vodní páry odvedením suchého vzduchu ke stropu snižuje rosný bod, pomáhá eliminovat kondenzaci, snižuje potenciál pro růst mikroorganismů a výrazně zkracuje dobu hygienického vysoušení. Regulace vlhkosti, udržování relativní vlhkosti v rozmezí 40–60 %, zpomaluje veškerý růst mikroorganismů a snižuje přenos virů. Asanace, regulace teploty a optimalizovaná odvlhčovací řešení pro zpracování ryb zabraňují růstu bakterií a plísní.

Řízení klimatizace pro maximální provozní dostupnost a bezpečnost

Maximalizujte provozní dostupnost výroby mořských produktů tím, že budete regulovat klimatizaci pomocí odvlhčovače ryb Munters. Naše přizpůsobená odvlhčovací řešení pomáhají zvládat sezónní výzvy a fluktuace okolního prostředí a zkracují cykly odmrazování a asanace. Odvlhčovače Munters vysušují vyčištěnou místnost, kde probíhá zpracování, přes noc, čímž eliminují plíseň a jiná zdravotní rizika. Když do svého procesu přidáte řízení klimatizace Munters, zvýšíte kapacitu a kvalitu produkce ryb.

Aplikace pro zpracovatele ryb

Optimalizace úrovní vlhkosti při zpracování

Odvlhčování je při zpracování ryb zásadní pro zachování standardů kvality a bezpečnosti. Ryby se velmi rychle kazí, takže jakákoli nesprávná manipulace je dokáže zničit. Udržování optimálních úrovní vlhkosti je zásadní pro prevenci problémů, jako je kondenzace, růst bakterií a tvorba ledu. Odvlhčovací řešení regulují vlhkost a zajišťují čisté, regulované prostředí od zpracování až po balení. Pomáhají předcházet problémům souvisejícím s vlhkostí, zajišťovat kvalitu a bezpečnost výrobků a splňovat předpisy, například HACCP.

Zajištění kvality a hygieny výrobků

V rybářském průmyslu vyžaduje manipulace s mořskými produkty přesnost a péči. Ryby se velmi rychle kazí, takže jakékoli chyby při manipulaci a zpracování mohou vést ke ztrátě kvality nebo zkažení.

Vzhledem k tomu, že ke zpracování mořských produktů dochází především v chladném prostředí, má kondenzace tendenci hromadit se na površích, což představuje hygienická a bezpečnostní rizika. Pokud je kondenzát ponechán bez dozoru, může kapat na výrobky, což způsobuje růst bakterií a snižuje kvalitu.

Odvlhčovače Munters pro zpracování ryb pomáhají regulovat vlhkost tím, že odstraňují vlhkost ze vzduchu a odvádí suchý vzduch do stropu. Odstraňování vlhkosti může zkrátit sanitační cykly a snížit problémy s kondenzací a současně zvýšit bezpečnost a výrobu potravin. Odstranění kondenzátu snižuje růst mikroorganismů a zlepšuje pracovní podmínky.

Zpracování sušených ryb

Zpracování sušených ryb vyžaduje suché podmínky, aby bylo zajištěno optimální sušení a konzervace. Odvlhčovače ryb Munters nabízí přesnou regulaci vlhkosti, což umožňuje efektivní sušení mořských produktů při zachování kvality a chuti produktů. S řešeními Munters pro řízení klimatizace lze zajistit optimální podmínky zpracování sušených ryb.

Regulace vlhkosti ve vaší chladírně

V chladírně je při zpracování ryb odvlhčování naprosto zásadní. Zajišťuje stabilní podmínky potřebné k zachování kvality a bezpečnosti mořských produktů. Regulací úrovní vlhkosti se předchází problémům, jako je kondenzace, tvorba ledu a růst bakterií, čímž se chrání výrobky a zařízení. 

K dosažení tohoto cíle je nezbytné odstranit vlhkost předtím, než vnikne do skladovacího prostoru. Odvlhčovač Munters pro zpracování ryb přesně tohle dělá a zabraňuje tak problémům s údržbou a odstávkám způsobeným nadměrnou vlhkostí. Toto optimalizované řízení klimatizace zvyšuje nejen kvalitu produktů, ale také produktivitu. Odvlhčovací systémy Munters jsou navrženy tak, aby snižovaly riziko kontaminace a zajišťovaly bezpečný a efektivní provoz chladíren.

Vyberte si správný odvlhčovač pro zpracování ryb

Vysoušecí rotor je standardem pro všechny vysoce výkonné průmyslové odvlhčovače. Umožňuje odvlhčovači odstraňovat vlhkost na úroveň požadovanou procesem. Vysoušecí rotory jsou energeticky nejúčinnější metodou pro vytváření prostředí s regulovanou vlhkostí.  

Vysoušecí rotory mohou vypadat podobně, ale pokud jde o výkon, nemohou se více lišit. Společnost Munters navrhla rotor, který pohlcuje více vody a pracuje konzistentněji než konkurenční výrobky. To znamená vyšší energetickou účinnost, kompaktnější fyzické rozměry a nižší provozní náklady.

Společnost Munters vyhoví vašim potřebám

Společnost Munters má desítky let zkušeností ze špičky oboru odvlhčování a ví, co je zapotřebí k tomu, aby zákazníkům poskytla mimořádné služby a řešení. Odvlhčovače Munters pro zpracování ryb mohou poskytovat konzistentní a přesnou regulaci prostředí tak, aby splňovalo různé specifikace v celém vašem závodě.

Každé zařízení může vyžadovat jiné řešení na základě umístění, klimatu, vybavení a přísad. Společnost Munters je tady, aby vám pomohla. Nabízíme bezplatnou prohlídku zařízení, která nám pomůže lépe porozumět vašim potřebám. Poté vám můžeme nabídnout řešení přizpůsobené vašemu procesu, které zajistí vysokou kvalitu výrobků, shodu s předpisy GMP/HACCP, úsporu energie a vyšší kapacitu výroby.

Produkty – zpracování ryb

AirC Connect

Příslušenství pro regulátory a automatizaci

ComDry NX

Přenosné odvlhčovače

DSS Pro

Odvlhčovací systémy

EC Cool

Přímé odpařovací chladiče a zvlhčovače

Příklady z praxe a úspěšné realizace