Chraňte své cenné sbírky
Udržování stabilní a nízké relativní vlhkosti po celý rok pomáhá chránit vaše nenahraditelné sbírky. Používání odvlhčovacích systémů Munters k ochraně vašeho majetku nejen zabraňuje poškození vlhkostí, ale také snižuje náklady na energii a chrání životní prostředí.
Vystavení vysoké relativní vlhkosti může poškodit exponáty v muzeích a galeriích. Relativní vlhkost nižší než 50 % obvykle zachovává nejcennější předměty, aniž by je ovlivnila vlhkost vzduchu. Výroba suchého vzduchu pomocí vysoušecího odvlhčovače je jediným spolehlivým způsobem ochrany vašich cenných sbírek bez ohledu na počasí.
Zahřívání je běžnou metodou regulace relativní vlhkosti, ale není vždy nejlepší. Samotná teplota nemá žádný vliv na kvalitu materiálů. Ve vytápěné budově může relativní vlhkost kolísat v rozmezí 20–70 % v závislosti na venkovních podmínkách, což činí vytápění nákladným a neefektivním způsobem regulace vlhkosti.
Použití odvlhčování namísto vytápění reguluje relativní vlhkost a udržuje ji konstantní po celý rok – bez ohledu na venkovní podmínky. Chraňte své cenné sbírky a zároveň ušetřete 30–70 % nákladů na energii přechodem z vytápění jako metody regulace vlhkosti na odvlhčovací řešení Munters.
Aplikace pro muzea a galerie
Muzea
Muzea potřebují řízení klimatizace k ochraně nenahraditelných sbírek, ať už se jedná o umělecká díla, artefakty, dokumenty nebo jiné předměty. Udržování spolehlivé, stabilní a nízké úrovně relativní vlhkosti po celý rok je nezbytné pro dodržování směrnic a prevenci poškození vlhkostí.
Díky globálním zkušenostem a odborným znalostem může společnost Munters pomoci přizpůsobit optimální řešení pro zlepšení kvality vnitřního ovzduší při současném snížení nákladů na údržbu budovy a spotřeby energie. Odvlhčovací řešení Munters vám umožní udržovat správné vnitřní prostředí a efektivně zachovat vaše sbírky pro budoucí generace.

Galerie
Umělecké galerie vyžadují průmyslové odvlhčovací systémy pro udržení kontrolovaného vnitřního prostředí, které chrání umělecká díla a další předměty před škodlivými účinky nadměrné vlhkosti.
Vysoká úroveň vlhkosti může způsobit plíseň, deformaci a změnu barvy choulostivých materiálů a uměleckých děl na bázi papíru. Extrémní kolísání teploty a vlhkosti navíc může způsobit korozi kovů a trvalé poškození cenných uměleckých děl. Odvlhčovací řešení Munters pomáhají regulovat vnitřní relativní vlhkost, zajišťují stabilitu prostředí galerie a chrání sbírky před poškozením.

Produkty – Muzea a galerie
Příklady z praxe a úspěšné realizace

Odvlhčování – optimální řešení pro vaše cenné sbírky
Vystavení vysoké relativní vlhkosti může poškodit materiály. Odvlhčovací systém Munters účinně odstraňuje vlhkost ze vzduchu a udržuje konzistentní úroveň vlhkosti ve vašem muzeu nebo galerii.
Odvlhčovače Munters odstraňují vlhkost ze vzduchu pomocí vysoušecího kola, které snadno přitahuje a zadržuje vodní páru. Vzduch prochází konstrukcí rotoru (vysoušecí kolo) a rotor s hygroskopickým vysoušecím křemičitým gelem absorbuje vlhkost ze vzduchu. Původně vlhký vzduch opustí rotor jako suchý vzduch.
„Nejdůležitější věcí, kterou děláme, je péče o loď a zachování původního železa. Udržováním vzduchu kolem lodi na relativní vlhkosti 20 %, což je stejně suchý vzduch jako v arizonské poušti, můžeme lodi zabránit v rezivění. Díky tomu bude konstrukčně bezpečná po mnoho let.“
Nicola Grahamslaw, Ship’s Conservation Engineer
Brunel’s SS Great Britain
Co získáte od společnosti Munters
Odborné znalosti
Společnost Munters definuje budoucnost řešení pro úpravu vzduchu a řízení klimatizace již od roku 1955. Máme zkušenosti a odborné znalosti, abychom vám mohli nabídnout správná řešení.
Úspora energie
Naše vlastní a patentované inovace přispívají k výrazným úsporám energie a snížení nákladů ve vašem provozu.
Udržitelnost
Se společností Munters získáte řešení pro řízení klimatizace efektivně využívající zdroje, která přispívají k dosažení vašich cílů v oblasti udržitelnosti.
Spolehlivost
Technologie řízení klimatizace Munters mohou poskytnout spolehlivá, nákladově efektivní řešení pro širokou škálu potřeb v oblasti řízení klimatizace.
Servis
Naše servisní řešení a produkty zajistí optimální provoz a výkon tak dlouho, jak to bude potřeba, dnes i zítra.