Regulace vlhkosti pro zachování skladovaných položek

Chraňte majetek ve vlastních samoobslužných skladech nebo skladovacích zařízeních pomocí řešení Munters pro řízení klimatizace.  Vystavení vysoké relativní vlhkosti může poškodit materiály. Odvlhčovač Munters účinně odstraňuje vlhkost ze vzduchu a optimalizuje regulaci vlhkosti ve vašich skladovacích zařízeních.

Vystavení vysoké relativní vlhkosti může poškodit cenné předměty. Relativní vlhkost nižší než 50 % obvykle zachovává většinu materiálů, aniž by je ovlivnila vlhkost vzduchu. Výroba suchého vzduchu pomocí vysoušecího odvlhčovače je jediným spolehlivým způsobem ochrany vašich cenných sbírek bez ohledu na počasí.

Zahřívání je běžnou metodou regulace relativní vlhkosti, ale není vždy nejlepší. Samotná teplota nemá žádný vliv na kvalitu materiálů. Ve vytápěné budově může relativní vlhkost kolísat v rozmezí 20–70 % v závislosti na venkovních podmínkách, což činí vytápění nákladným a neefektivním způsobem regulace vlhkosti.

Použití odvlhčování reguluje relativní vlhkost a udržuje ji konstantní po celý rok – bez ohledu na venkovní podmínky. Snížením spotřeby tepla ušetříte energii a zároveň zajistíte, že regulace vlhkosti ochrání skladované materiály. Chraňte své cenné sbírky a zároveň ušetřete 30–70 % nákladů na energii ve srovnání s vytápěním přechodem na odvlhčovací řešení Munters.

Aplikace pro samoobslužné sklady a sklady

Samoobslužné sklady

Hygroskopické předměty, jako jsou knihy, elektronika, textil a nábytek, jsou citlivé na kolísání relativní vlhkosti. Dokonce i vytápěný sklad zažívá období, kdy se zvyšuje vlhkost, což vystavuje skladované zboží riziku koroze, tvorby plísní a hub. Odvlhčování zajišťuje regulaci vlhkosti, správné řízení klimatizace a ochranu před potenciálně škodlivými účinky vlhkosti v celém zařízení.

Nahrazení vytápění v bezobslužných samoobslužných skladech vysoušecími odvlhčovači Munters může zajistit účinnější regulaci vlhkosti a více chráněné vnitřní klima při současném snížení nákladů na energii až o 75 %. Skladovací zařízení s řízením klimatizace obvykle přitahují více zákazníků, protože riziko poškození skladovaných předmětů v důsledku nadměrné vlhkosti je malé nebo žádné.
Společnost Munters poskytuje energeticky účinná řešení pro úpravu vzduchu pro vnitřní i venkovní skladovací zařízení. Naše zařízení s nízkými nároky na údržbu zajišťují klimatizované podmínky pro vaše zařízení a spokojené zákazníky.

Sklady

Udržování relativní vlhkosti na konzistentní úrovni je zásadní pro zachování kvality vašich výrobků a obalového materiálu před expedicí.

Existuje přímá korelace mezi vysokou relativní vlhkostí a poškozením vlhkostí. Přesná regulace vlhkosti, která udržuje relativní vlhkost v daném rozsahu, chrání vaše výrobky, obalové materiály a zařízení před potenciálně škodlivými účinky nadměrné vlhkosti vzduchu. Patří mezi ně měkká lepenka, která se může rozpadnout, textilie, které mohou vytvářet plíseň, elektronické součásti, které mohou oxidovat, a kovy, které mohou korodovat.

Vyhřívání skladovacích prostor za účelem jejich vysušení je běžným, ale často nákladným způsobem, jak snížit vlhkost ve vzduchu. Většinu roku je neúčinný, protože vytápění je nutné ke zvýšení teploty vnitřního vzduchu nad teplotu okolního vzduchu. Odvlhčování vzduchu zajišťuje celoroční regulaci vlhkosti, snižuje spotřebu energie a zachovává kvalitu skladovaného zboží.

Odvlhčování – optimální řešení pro skladované zboží

Vystavení vysoké relativní vlhkosti může poškodit materiály. Odvlhčovací systém účinně odstraňuje vlhkost ze vzduchu a zajišťuje regulaci vlhkosti ve vašem skladovacím zařízení.

Odvlhčovače Munters odstraňují vlhkost ze vzduchu pomocí vysoušecího kola, které snadno přitahuje a zadržuje vodní páru. Vzduch prochází konstrukcí rotoru (vysoušecí kolo) a vlhkost vzduchu je absorbována hygroskopickým vysoušecím křemičitým gelem. Vzduch opustí rotor jako suchý vzduch.

„Klíčem je spolehlivost. Rozhodli jsme se pro přímou výměnu a ani jsme neuvažovali o tom, že bychom použili někoho jiného. Toto je naše nejdůležitější skladovací oblast a potřebujeme systém, kterému můžeme důvěřovat. Víme, že na společnost Munters se můžeme spolehnout.“

Stuart Walpole, Process Manager

Floranova

Produkty – Samoobslužné sklady a sklady

AirC Connect

Příslušenství pro regulátory a automatizaci

ComDry NX

Přenosné odvlhčovače

DSS Pro

Odvlhčovací systémy

EC Cool

Přímé odpařovací chladiče a zvlhčovače

Příklady z praxe a úspěšné realizace

Co získáte od společnosti Munters