Přidejte vlhkost pro větší pohodu
Vnitřní prostředí ve veřejných budovách a kancelářích často trpí nízkou vlhkostí v důsledku využití klimatizace a topení. Jako světový lídr v oblasti zvlhčování nabízí společnost Munters řešení pro zajištění správné úrovně vlhkosti a zajištění zdravého, produktivního a udržitelného vnitřního klimatu pro lidi, kteří pracují ve vašich budovách nebo je navštěvují.
Dlouhodobé vystavení suchému vzduchu ovlivňuje zdraví návštěvníků a zaměstnanců, zvyšuje absenci a snižuje produktivitu. Pomocí naší revoluční řídicí platformy Munters AirC a cloudové aplikace Connected Climate® můžete monitorovat a spravovat zařízení pro úpravu vzduchu podporující připojení z počítače nebo chytrého zařízení.
Aplikace pro veřejné budovy a kanceláře
Regulace vnitřní vlhkosti
Vnitřní prostředí s letní klimatizací a zimním vytápěním často trpí nízkou vlhkostí a suchou atmosférou bez zvlhčování. Ve velmi vlhkém klimatu platí opak a může být vyžadováno odvlhčování. Bez ohledu na to systémy pro zajištění komfortu v budovách a řízení vnitřního klimatu šetří energii a vytváří zdravé prostředí, které pomáhá udržovat zdraví uživatelů budov, zvyšuje produktivitu a minimalizuje absence.

Ochrana zdraví při práci
Vlhkost ve vnitřních prostorách pod 40 % vysušuje lidské sliznice, což může způsobit onemocnění, například nachlazení. Optimální vnitřní klima pomáhá zajistit výkonnost zaměstnanců. Příjemná vlhkost vzduchu 40–60 % pomáhá astmatikům a je ideální pro motivaci, koncentraci a pohodu.
Suchý vzduch je nepřítel
Suchá, svědivá pokožka, nepohodlí způsobené předčasně vysušenými kontaktními čočkami, bolesti očí a hrdla a dehydratace mohou nastat, když vlhkost klesne pod 40 %. Když klesá úroveň vlhkosti, problémem jsou také elektrostatické výboje.

Chcete se dozvědět více o regulaci vlhkosti?
Zjistěte, jak regulace vlhkosti v interiéru může podpořit zdraví, zachovat materiály a zajistit správnou funkci zařízení. Přečtěte si bílou knihu společnosti Munters, kde najdete celý článek.

Eliminace virů pomocí zvlhčování
Vzduchem přenášené viry mohou být nebezpečné. Ale věděli jste, že se viry mohou šířit snáze, když je vzduch příliš suchý? Udržování optimálních úrovní vlhkosti sníží přenos vzduchem a umožní lidem přicházet do kanceláře každý den s úsměvem na tváři.
Získejte optimální vnitřní klima
Zvlhčovací a odvlhčovací zařízení Munters vytváří vnitřní prostředí, které je zdravé, produktivní a udržitelné. A díky naší revoluční řídicí platformě Munters AirC a cloudové aplikaci Connected Climate® můžete vzdáleně ovládat a spravovat zařízení pro úpravu vzduchu z počítače nebo chytrého zařízení.
Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě produktů navržených tak, aby vyhovovaly požadavkům veřejných budov a kanceláří.
Výhody:
- Pohodlnější pracovní prostředí
- Zdravější vnitřní klima
- Zvyšuje produktivitu
- Snižuje přenos virů vzduchem
Produkty – Veřejné budovy a kanceláře
„Systém Munters je nákladově efektivní a dobrý pro životní prostředí.“
Ferdinand Berglund, Vedoucí
IKEA properties