Regulace vlhkosti snižuje náklady na údržbu

Selhání zařízení a stárnutí potrubí v důsledku kondenzace patří mezi největší výzvy, kterým čelí majitelé a provozovatelé čistíren vody a odpadních vod. Široká řada robustních, vysoce kvalitních vysoušecích odvlhčovačů Munters zajišťuje provoz základních zařízení pro čištění vody a odpadních vod.

Kondenzace, která se vytváří, když se teplý vlhký vzduch setká se studenými tvrdými povrchy, způsobuje korozi kovových součástí, jako jsou ventily a potrubí. Použití ohřívačů k vysoušení kondenzátu ve vodárnách a čistírnách odpadních vod je nákladné a neúčinné, protože ohřev nesnižuje rosný bod. 

Použití vysoušecího odvlhčování ke snížení rosného bodu pod teplotu nejchladnějších potrubí a povrchů představuje zdravou, energeticky úspornou alternativu. Pokud se kondenzaci nezabrání, potrubí a citlivá monitorovací zařízení jsou náchylná ke korozi, což představuje riziko nákladné neplánované údržby a zastavení výroby. Odstraňování vlhkosti ze vzduchu pomocí vysoušecích odvlhčovačů je osvědčeným způsobem prevence koroze a ochrany vaší čističky.

Společnost Munters nabízí širokou škálu robustních, vysoce kvalitních vysoušecích odvlhčovačů pro vodárny a čističky odpadních vod.

Zdroje

Čištění odpadních vod

Clean technologies od společnosti Munters pomáhají čističkám odpadních vod monitorovat škodlivé látky znečišťující ovzduší a zároveň zvyšovat provozní efektivitu. Naše špičkové vybavení zajišťuje výstup čistého vzduchu a dlouhodobý výkon. Spolehněte se na společnost Munters, která zlepší váš proces čištění odpadních vod maximalizací efektivity závodu a minimalizací vašeho dopadu na životní prostředí.

Aplikace pro vodárenství a čištění odpadních vod

Prevence koroze ve vašem zařízení na úpravu vody

Kondenzace představuje pro zařízení na úpravu vody neustálou výzvu, zejména v teplejších měsících. Dokonce i v chladném klimatu je voda protékající potrubím obvykle chladnější než vzduch, takže vodárny umístěné v těchto klimatických podmínkách jsou náchylné ke kondenzaci.

Pokud se neučiní protiopatření, může se na citlivých monitorovacích zařízeních a ocelovém potrubí tvořit kondenzace, která časem vede ke korozi. Vlhkost může poškodit vzdálené monitorovací zařízení a zkorodované potrubí, ventily a armatury mohou vést k rozsáhlým opravám a zkrátit životnost úpravny vody.

Úprava vzduchu v zařízení pomocí odvlhčovačů Munters účinně reguluje úroveň vlhkosti a zajišťuje delší provozní dostupnost. 

Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě produktů navržených tak, aby vyhovovaly požadavkům vodárenského průmyslu a průmyslu zpracování odpadních vod.

Výhody:

  • Ochrana potrubí a citlivých zařízení
  • Snížení rizika zabarvení vody
  • Nižší náklady na údržbu

Prevence tvorby plísní

Růst mikroorganismů začíná, když relativní vlhkost dosáhne 50–70 %. Ve vodárnách vlhkost snadno stoupá na tyto úrovně, což způsobuje kondenzaci na potrubí a stěnách. Takové vlhké prostředí se stává nepříjemným a představuje zdravotní riziko pro personál.

Pokud není vlhkost odstraněna, vytváří se na citlivých zařízeních pro monitorování úpravy vody a ocelovém potrubí kondenzace. Kapky pak mohou padat na povrchy pod nimi. Kapky vody obsahující bakterie a plísně mohou začít páchnout a v nejhorším případě mohou představovat zdravotní riziko pro personál. Úprava vzduchu v zařízení pomocí odvlhčovačů Munters účinně reguluje vlhkost a pomáhá eliminovat růst mikroorganismů.

Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě produktů navržených tak, aby vyhovovaly požadavkům vodárenského průmyslu a průmyslu zpracování odpadních vod.

Výhody:

  • Lepší kvalita vzduchu
  • Zdravější zaměstnanci
  • Snížení zápachu

Delší životnost zařízení

Použití odvlhčovačů Munters pomáhá předcházet korozi a zajišťuje správnou funkci potrubí a vzdáleného elektronického monitorovacího zařízení. Zabraňte růstu plísní a bakterií a eliminujte neplánované odstávky tím, že s odvlhčovacími řešeními Munters udržíte své vodárny v chodu na 100 %.

Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě produktů navržených tak, aby vyhovovaly požadavkům vodárenského průmyslu a průmyslu zpracování odpadních vod.

Výhody:

  • Prodlužuje životnost zařízení
  • Méně poruch
  • Nižší náklady na údržbu

Prevence prostojů a neplánovaných zastavení

Vystavení vysoké vlhkosti může vést k předčasnému selhání a přerušovanému rušení elektronických a monitorovacích zařízení. Porucha elektronického zařízení může způsobit neplánované odstávky a nákladné opravy. Vypnutí zařízení na úpravu vody za účelem řešení těchto problémů může být nákladné.

Úprava vzduchu v zařízení pomocí odvlhčovačů Munters účinně reguluje vlhkost a snižuje vlhkost vzduchu na přijatelnou úroveň. 

Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě produktů navržených tak, aby vyhovovaly požadavkům vodárenského průmyslu a průmyslu zpracování odpadních vod.

Výhody:

  • Méně problémů s elektroinstalací
  • Delší doba provozu
  • Lepší kontrola nad závodem díky ochraně kritických monitorovacích zařízení před poškozením
  • Nižší náklady na údržbu

Energetická účinnost

Odvlhčovače Munters se snadno instalují a udržují a jsou energeticky účinné. Dodávají se v různých velikostech a konfiguracích, aby vyhovovaly potřebám vašeho zařízení na úpravu vody. Sledují skutečné podmínky v reálném čase, měří vlhkost a teplotu, aby bylo zajištěno, že jednotka běží pouze tehdy, když hrozí riziko vzniku kondenzace, což vám poskytne energeticky účinnou regulaci s plovoucím rosným bodem.

Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě produktů navržených pro zlepšení energetické účinnosti ve vaší vodárně nebo čistírně odpadních vod.

Výhody:

  • Vysoký stupeň odstraňování vlhkosti při nižších nákladech na energii
  • Provoz s konstantním pracovním cyklem
  • Vyšší odolnost a delší životnost díky robustní konstrukci a designu
  • Konzistentnější výkon i v těch nejnáročnějších prostředích

„Investice se zaplatila za méně než rok. Jsme velmi spokojeni! V našich budovách máme zcela jiné klima, jsou mnohem svěžejší a koroze se zastavila. Vlhkost již neovlivňuje ani naše poplašná zařízení.“

Lars Lövgren, Water‘s engineer

MittSverige

Produkty – Vodohospodářství a zpracování odpadních vod

AirC Connect

Příslušenství pro regulátory a automatizaci

Omezovače náplně

Vnitřní části věže

Sběrné misky / komínové misky

Sběrné misky / komínové misky

ComDry NX

Přenosné odvlhčovače

Co získáte od společnosti Munters