Řízení klimatizace pro vyšší produktivitu a méně odpadu
Stabilní úrovně vlhkosti a teploty jsou nezbytné pro výrobní procesy v celulózkách a papírnách, tiskárnách a skladech celulózy a papíru. Společnost Munters poskytuje energeticky účinná řešení pro řízení klimatizace, která zvyšují produktivitu a chrání hotové výrobky.
Zachování kvality a integrity výrobků z celulózy a papíru je klíčem k ziskovosti. Výrobky z papíru bohužel přirozeně absorbují vlhkost z okolního vzduchu. Řešení Munters pro řízení klimatizace se široce používají v celulózovém, papírenském a tiskařském průmyslu k regulaci vlhkosti.
Společnost Munters také poskytuje řešení pro omezování emisí těkavých organických sloučenin, rekuperaci energie typu vzduch-vzduch pro vysoké teploty a přenos hmoty, která vám pomohou zvýšit produktivitu procesů při současném snížení emisí a uhlíkové stopy.
Zdroje
Aplikace pro výrobu celulózy, papíru a tisk
Regulace vlhkosti pro výrobu a skladování
Regulace vlhkosti je jedním z klíčů k vysoké a konzistentní kvalitě výrobků v celulózovém, papírenském a tiskařském průmyslu. Protože papír je hygroskopický, snadno absorbuje a uvolňuje vlhkost z okolního vzduchu. V pozdějších fázích výroby papíru je důležité udržovat relativní vlhkost přibližně na úrovni 55 %. Příliš nízká vlhkost vzduchu vede ke smršťování, ztrátě rozměrové stability a problémům se statickou elektřinou. Naopak příliš vysoká vlhkost může změnit jeho tvar a způsobit potíže při řezání a balení.
Sklady a další oblasti, kde probíhá manipulace s hotovými papírenskými výrobky, vyžadují nižší úrovně relativní vlhkosti, mezi 35 a 55 %, aby se zabránilo problémům souvisejícím s vlhkostí.
Teplota je v tiskárnách stejně důležitá jako vlhkost. Vnitřní klima musí nejen splňovat požadavky kladené na tiskařské lisy a různé papírové materiály, ale také musí poskytovat pohodlné pracovní prostředí.
Energeticky účinná řešení regulace vlhkosti Munters udržují stabilní podmínky výroby a skladování, zvyšují produktivitu a minimalizují plýtvání. Zároveň zlepšují pracovní podmínky a pomáhají snižovat náklady na údržbu tím, že zabraňují tvorbě plísní a korozi na strojích a jiných zařízeních.
Výhody:
- Zlepšení kvality produktů
- Zvýšení produktivity
- Méně odpadu
- Zdravější pracovní prostředí
- Nižší náklady na údržbu
Energeticky účinné řízení klimatizace v tiskárnách
Tiskařské lisy pracující s rolemi potřebují k vysušení inkoustu na tištěném materiálu tisíce krychlových stop vzduchu za minutu. Vzduch ze zařízení je nasáván do lisu, zahříván elektrickými ohřívači a poté vypouštěn ven jako odpadní vzduch. Místo řešení nedostatku vzduchu pomocí tradiční plynové jednotky však společnost Munters nabízí řešení, která zachycují velkou část energie v proudu odpadního vzduchu tiskárny pomocí výměníků tepla typu vzduch-vzduch.
Rekuperace významné části energie z odpadního vzduchu pro opětovné použití znamená, že elektrické ohřívače lisu nemusí běžet tak často. Kromě toho lze vypnout plynové ohřívače, které jsou obvykle potřebné k udržení teplot v závodě, což snižuje spotřebu plynu a náklady na údržbu. Další výhoda: je odstraněn běžný problém podtlaku vzduchu.
Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě řešení pro tiskárny.
Výhody:
- Významné úspory energie
- Zlepšený výrobní výkon
- Snížení nákladů na údržbu
- Minimalizace dopadu na životní prostředí
Vyčištění vzduchu od těkavých organických látek a opětovné využití odpadního tepla
Těkavé organické sloučeniny (VOC) jsou přítomny v mnoha procesech výroby celulózy, papíru a tisku. Pokud nebudou odstraněny, mohou způsobit zdravotní problémy na pracovišti, poškodit okolní prostředí a vést k pokutám za porušení předpisů.
Zeolitové systémy rotorových koncentrátorů Munters nabízí energeticky nejúčinnější technologii pro omezování emisí těkavých organických sloučenin. Jsme průkopníkem ve vývoji hydrofobního zeolitu pro adsorpci VOC. V současné době se používá více než 200 systémů a naše instalovaná základna zahrnuje některé z nejuznávanějších společností na světě.
Naše systémy pro omezování emisí těkavých organických sloučenin mohou dosáhnout účinnosti odstraňování VOC více než 95 % při současném snížení nákladů na palivo o 30–50 % ve srovnání se samostatnými oxidačními zařízeními. Společnost Munters také dodává zeolitové rotorové koncentrátory pro aplikace s nízkou koncentrací VOC.
Pro další zvýšení energetické účinnosti mohou řešení Munters pro rekuperaci energie typu vzduch-vzduch pro vysoké teploty zachytit a znovu využít teplo ze spaloven VOC.
Kontaktujte společnost Munters a zjistěte více o našich řešeních pro celulózový, papírenský a tiskařský průmysl.
Výhody:
- Zlepšení pracovních podmínek
- Shoda s předpisy a vyhýbání se pokutám
- Posílení kreditu v oblasti udržitelnosti
- Poskytuje volné teplo, čímž eliminuje náklady na vytápění budovy
- Eliminuje problémy s podtlakem
Energeticky účinný přenos hmoty
Společnost Munters převádí vaše problémy s přenosem hmoty do řešení. Při frakciování, absorpci a extrakci optimalizují produkty Munters pro přenos hmoty pokles tlaku ve srovnání s výstupem, přičemž spotřebovávají co nejmenší množství energie. Nabízíme interní schopnosti navrhovat, konstruovat, vyrábět a dodávat produkty pro přenos hmoty pro celulózky a papírny, včetně následujících:
- Kolony pro odstraňování
- Sloupy pro odstraňování metanolu
- Stripovací kolony pro odstraňování kondenzátu
- Buňkové pračky plynu
Všechny náplně a vnitřní součásti jsou k dispozici v různých materiálech, včetně nerezové oceli, duplexní oceli, superduplexní oceli, Monelu, slitiny Hastelloy, slitiny 625/825, hliníku, zirkonia, titanu, mědi a plastů.
V průběhu let jsme dodali řešení pro přenos hmoty do více než 5 000 zařízení. Tato řešení zahrnují sloupy o průměru až 40 stop (přibližně 12 000 mm), se strukturovanými náplněmi a souvisejícími vnitřními součástmi a řadou jednoprůchodových až čtyřprůchodových zásobníků, včetně ventilu, síta, bublinového uzávěru a dvouprůtokových zásobníků.
Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší nabídce produktů pro přenos hmoty pro celulózky a papírny.
Výhody:
- Hluboká znalost použití
- Interní návrhy
- Optimalizovaný tlak vs. výkon
- Energetická účinnost
- Zmenšení uhlíkové stopy
„Nejvíc ze všeho se mi líbila jednoduchost. Jedná se o snadno použitelný systém, který vyžaduje minimální údržbu. Také přidání nových jednotek v pozdější fázi je snadné.“
Torvald Östensson, Generální ředitel
Umpac