Přenosné odvlhčovače
ComDry NX
Společnost Munters s hrdostí představuje důkladně vylepšenou řadu Munters ComDry NX s novým regulátorem, včetně Modbus a pevně zapojené komunikace. Řada mimořádně spolehlivých a přenosných odvlhčovačů se vyznačuje vynikající sušicí kapacitou, lehkou konstrukcí a o 20 % vyšší energetickou účinností než většina konkurenčních výrobků. Všechny jednotky jsou vybaveny systémem ovládání plug-and-play s grafickým displejem, výkonným hnacím motorem, bezdrátovým připojením AirC, servisními upozorněními a měřičem kWh. Tyto odvlhčovače, které jsou nejlepší ve své třídě, vytváří dokonalé klima v různých aplikacích.
Hlavní body
- Přenosný a lehký
- Vyspělý regulátor s komunikací Modbus
- Čidlo vlhkosti a teploty
- Počitadla kWh a hodin
- Energeticky účinný
- Možnosti bezdrátového dálkového ovládání Munters AirC a snímačů
Produkty v této sérii
| Model | Š × H × V (mm) | Hmotnost (kg) | Rozsah provozní teploty (°C) | Maximální průtok vzduchu (m³/h) | Produktový list | Uživatelská příručka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComDry NX 190Y | 445 x 270 x 381 | 11 | -20 to +40 | 190 | ||
| ComDry NX 210X | 445 x 270 x 571 | 14,3 | -20 to +40 | 210 | ||
| ComDry NX 160L | 445 x 270 x 571 | 15,6 | 0 to +40 | 150 | ||
| ComDry NX 170L | 445 x 270 x 571 | 15,7 | 0 to +40 | 150 |