Přenosné odvlhčovače
MCS
The Munters MCS desiccant dehumidifier effectively removes moisture from the air in open system applications in small industrial, commercial and residential spaces, such as minor archives, containers, waterworks, supply depots, vehicles and defense applications.
Hlavní body
- High efficiency dehumidification at -20°C/+40°C
- Robust, reliable and energy-efficient
- Minimal footprint
- Easy to maintain
- Advanced, user-friendly control
- Integrated temperature control alert
Produkty v této sérii
| Model | Š × H × V (mm) | Produktový list | Uživatelská příručka |
|---|---|---|---|
| MCS300 | 400 x 400 x 605 |
| Název | Odkaz ke stažení | ||
|---|---|---|---|
| MCS300-PS-SV-200912 | Produktový list | Švédština | Zobrazit |
| MCS300-PS-EN-200912 | Produktový list | Angličtina | Zobrazit |
| MCS300 Accessories-PS-DA-202011 | Produktový list | Dánština | Zobrazit |
| Filterbox MCS300-PS-DA-202011 | Produktový list | Dánština | Zobrazit |
| MCS300 C300-PS-DA-201201 | Produktový list | Dánština | Zobrazit |
| MCS300-PS-DA-201006 | Produktový list | Dánština | Zobrazit |