Aplikace a regulátory
GreenField
Řídicí jednotky Munters GreenField optimalizují výnosy a kvalitu plodin ve sklenících a na volných polích automatizací zavlažovacích a chemizačních systémů.
Hlavní body
- Nákladově efektivní automatizace
- Uživatelsky přívětivé rozhraní zjednodušuje konfiguraci a programování
- Alarmy v reálném čase informují zemědělce o potenciálních problémech
- Aplikace GreenField zaručuje přístup k provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Produkty v této sérii
| Model | Š × H × V (mm) | Hmotnost (kg) | Rozsah provozní teploty (°C) | Rozsah napájení | Produktový list | Uživatelská příručka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4,5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| Aplikace GreenField a CommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC | Zobrazit | |
| Řídicí jednotka GreenField DC | 320 x 180 x 470 | 4,5 | -10 to +50 | 12 VDC | ||
| Green RTU System | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC | Zobrazit |
| Název | Odkaz ke stažení | ||
|---|---|---|---|
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | Instalační příručka | Angličtina | Zobrazit |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | Instalační příručka | Angličtina | Zobrazit |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | Instalační příručka | Angličtina | Zobrazit |
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | Montážní návod | Angličtina | Zobrazit |
| Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | Montážní návod | Italština | Zobrazit |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | Montážní návod | Angličtina | Zobrazit |
| Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | Montážní návod | Italština | Zobrazit |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | Montážní návod | Angličtina | Zobrazit |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | Montážní návod | Angličtina | Zobrazit |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | Montážní návod | Angličtina | Zobrazit |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | Montážní návod | Angličtina | Zobrazit |
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | Návod k použití | Angličtina | Zobrazit |