Aplikace a regulátory
Rotem Trio
Munters Rotem Trio řídí všechny aspekty klimatu na farmě, zajišťuje nejlepší kvalitu vzduchu a dobré životní podmínky zvířat ve své třídě a zároveň připravuje řízení farmy na budoucnost pomocí technologií IoT.
Hlavní body
- Zajišťuje vynikající růst a dobré životní podmínky zvířat/drůbeže
- Poskytuje pokročilou vzdálenou správu a zabezpečení
- Služby přesného zemědělství na bázi cloudu připravené na IoT
- Snadno použitelná aplikace TrioAir App pracující v reálném čase
- Připojení ke standardní infrastruktuře LAN
Produkty v této sérii
| Model | Š × H × V (mm) | Hmotnost (kg) | Rozsah provozní teploty (°C) | Rozsah napájení | Produktový list | Uživatelská příručka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotem Trio Swine | 323 x 141 x 407 | 11 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC | ||
| Rotem Trio Poultry | 323 x 141 x 407 | 4,3 | 0 to 50 | 100 - 240 VAC |
| Název | Odkaz ke stažení | ||
|---|---|---|---|
| TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdf | Instalační příručka | Španělština | Zobrazit |
| TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdf | Instalační příručka | Portugalština | Zobrazit |
| TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdf | Instalační příručka | Italština | Zobrazit |
| TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdf | Instalační příručka | Ruština | Zobrazit |
| TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdf | Instalační příručka | Dánština | Zobrazit |
| TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdf | Instalační příručka | Švédština | Zobrazit |
| TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdf | Instalační příručka | Čínština (Zjednodušené) | Zobrazit |
| TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdf | Instalační příručka | Španělština | Zobrazit |
| TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdf | Instalační příručka | Portugalština | Zobrazit |
| TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdf | Instalační příručka | Italština | Zobrazit |
| TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdf | Instalační příručka | Čínština (Zjednodušené) | Zobrazit |
| TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdf | Instalační příručka | Švédština | Zobrazit |
| TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdf | Instalační příručka | Angličtina | Zobrazit |
| TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdf | Jiná příručka | Angličtina | Zobrazit |