Senzory

Vodoměr

Vodoměry využívající princip víceproudového měření jsou přístroje pro měření průtoku s nejlepším poměrem cena/výkon a dlouhou životností.

Hlavní body

  • Jediná pohyblivá část, oběžné kolo, je ve styku s vodou pro zajištění minimálního opotřebení a maximální spolehlivosti
  • Magnetický zaplombovaný zapisovač
  • Volitelné zapouzdření z nerezové oceli a skla s nepodmíněnou zárukou proti zamlžení
  • K dispozici v různých velikostech (od 0,75" do 2")

Produkty v této sérii

ModelHmotnost (kg)Rozsah provozní teploty (°C)Uživatelská příručka
RWM10 to 50Zobrazit

NázevOdkaz ke stažení
AGH_Manual_RWM 1 Inch.pdfNávod k použitíAngličtinaZobrazit
RWM-MS-1.5 Inch R1.0 116402.pdfNávod k použitíAngličtinaZobrazit
RWM-MS-2 Inch Manual Rev 1.0 116335.pdfNávod k použitíAngličtinaZobrazit