Čističky odsávaného vzduchu
Lavamatic
Snižte emise prachu a amoniaku z odsávaného vzduchu v chovech drůbeže a prasat pomocí bubnové pračky Munters Lavamatic. U chovů prasat je možné snížení zápachu pomocí dalšího biologického stupně. Tento kompletní, prefabrikovaný modul je k dispozici ve 2 velikostech, 50 000 a 100 000 m³/h, a pomáhá chovatelům splňovat ekologické předpisy.
Highlights
- Minimalizuje emise amoniaku o více než 80 %
- Odstraňuje až 90 % veškerého prachu z odsávaného vzduchu
- Snižuje zápach na méně než 300 GE/m³
- Nízká spotřeba energie a vysoká provozní bezpečnost
- Nízké nároky na údržbu a snadné čištění
- Unikátní rotující prací buben
Produkty v této sérii
Model | Produktový list |
---|---|
Lavamatic | Zobrazit |