Náhodné náplně
Pall Ring
Zlepšete distribuci páry a kapaliny s nízkým poklesem tlaku pomocí kroužku Munters Pall Ring. Jeho otevřená konstrukce a odolnost proti znečištění zajišťují rovnoměrnou distribuci a zlepšují účinnost chemické separace ve sloupech pro přenos hmoty. Tím se zvyšuje kapacita věže i celkový výkon.
Highlights
- Optimalizace výkonu procesů
- Zvýšení výtěžnosti věží a náplní
- Nákladově efektivní, předvídatelná produktivita
- Rovnoměrná distribuce páry a kapaliny
Produkty v této sérii
Model | Plocha povrchu (m²/m³) | Volný prostor (%) |
---|---|---|
Pallův kroužek 10 mm (⅜") | 482 | 92,8 |
Pallův kroužek 16 mm (⅝") | 344 | 93,1 |
Pallův kroužek 25 mm (1") | 206 | 94,8 |
Pallův kroužek 38 mm (⅕") | 130 | 96 |
Pallův kroužek 50 mm (2") | 102 | 95,9 |
- K dispozici v různých materiálech (nerezová ocel, pozinkovaná ocel nebo plast)