Náhodné náplně
Super Saddles
Zlepšete distribuci plynu s kapalinou, snižte pokles tlaku a provozní náklady a zvyšte účinnost separace pomocí Munters Super Saddle. Díky větší ploše povrchu ve srovnání s konvenčními sedly tato náhodná náplň věže výrazně zlepšuje výkon přenosu hmoty.
Highlights
- Zvýšení účinnosti separace
- Úspora energie
- Nižší pokles tlaku
- Nižší provozní náklady
- K dispozici v individuálních velikostech od 6 do 75 mm
Produkty v této sérii
Model | Plocha povrchu (m²/m³) | Volný prostor (%) |
---|---|---|
Plastové náplně Super Saddle č. 1 | 199 | 90 |
Plastové náplně Super Saddle č. 2 | 105 | 93,3 |
Plastové náplně Super Saddle č. 3 | 89 | 94 |
Keramické náplně 1" | 255 | 73 |
Keramické náplně 1,5" | 176 | 74 |
Keramické náplně 2" | 120 | 75 |