Náhodné náplně
Tall-Pak
Náhodné náplně Munters Tall-Pak® dosahují účinnosti přenosu hmoty srovnatelné se standardními Pallovými kroužky s nižší tlakovou ztrátou. Díky poměru stran 1:1, větší ploše rozhraní pro distribuci plynu a kapaliny a přídavným žebrům patří k nejúčinnějším náhodným náplním kruhového typu.
Highlights
- Nižší tlaková ztráta, ale stejná účinnost jako u Pallových kroužků
- Zvětšená plocha rozhraní pro kontakt plyn-kapalina
- Vyšší mechanická pevnost
- Tenčí, vyšší náplně než u Pallových kroužků
- Nižší pořizovací náklady než u Pallových kroužků
Produkty v této sérii
Model | Plocha povrchu (m²/m³) | Volný prostor (%) |
---|---|---|
Tall-Pak č. 1 (30 mm) | 171 | 96,5 |
Tall-Pak č. 1.5 (45 mm) | 118 | 97 |
Tall-Pak č. 2 (60 mm) | 84 | 97,8 |
Tall-Pak č. 3 (90 mm) | 57 | 98 |