Dovybavení a modernizace odvlhčovacích zařízení
Zvyšte výkon svého zařízení
Naše služby dovybavení a modernizace jsou navrženy tak, aby oživily vaše stávající odvlhčovací zařízení, optimalizovaly jeho výkon a prodloužily jeho životnost do budoucna. Můžeme vám také pomoci přizpůsobit váš stávající systém novým požadavkům přidáním rozšířených funkcí a možností.
Naši servisní technici vám mohou pomoci prodloužit životnost vašeho zařízení a zvýšit jeho výkon pomocí různých technik.
Příklady zahrnují:
- Konverze regulátorů
- Rekuperace energie rotoru
- Modernizace provozního ventilátoru
- Modernizace ventilátoru klimatizační jednotky
- Změna zdroje energie
- Kompletní renovace klimatizačních jednotek
- Modernizace rotoru

Konverze regulátorů
Přestavte ovládací prvky ve svých stávajících odvlhčovačích a využijte všechny výhody řídicí jednotky Munters AirC. AirC je standardní řídicí systém, který je součástí většiny větších odvlhčovacích systémů vyráběných společností Munters, a nabízí širokou škálu výhod, například:
- Přesnější a energeticky úspornější provoz systému
- Zdokonalené možnosti komunikace s BMS
- Možnosti připojení Munters
- Snadno použitelný softwarový systém s uživatelsky přívětivým rozhraním
- Možnosti zaznamenávání hodnot
Rekuperace energie rotoru
Máte ve svém zařízení starší model odvlhčovače Munters, ale chcete snížit jeho spotřebu energie? Naši odborní servisní technici vám mohou pomoci. Řešení dovybavení Munters jsou navržena tak, aby minimalizovala spotřebu energie starších jednotek a zajistila energeticky efektivní provoz po mnoho dalších let.
Vzhledem k tomu, že většina energie potřebné pro proces vysoušení se používá k ohřevu regeneračního proudu vzduchu, získávání energie použité v regeneračním cyklu vytváří významné úspory energie. Přidání pročišťovací technologie Munters do stávajícího odvlhčovacího systému snižuje regenerační energii až o 30 % a obvykle přináší návratnost investice do dvou let.
Modernizace ventilátorů pro vzduchotechnické jednotky
Výrazné snížení spotřeby energie klimatizačních jednotek (AHU). Nahraďte starší sestavy ventilátorů a motorů s řemenovým pohonem namontované na přívodní a odtahové straně uvnitř klimatizační jednotky sestavou nástěnných ventilátorů skládající se z energeticky účinnějších ventilátorů s elektronickým komutátorem (EC). Když se rozhodnete pro modernizaci svých klimatizačních jednotek místo jejich výměny, ušetříte čas, peníze a zdroje.
Hlavní výhody
- Dosáhněte stejného průtoku vzduchu s 30–60% úsporou energie
- Mnohem širší křivka účinnosti umožňuje výrazné úspory energie díky snížení otáček ventilátoru
- Nižší náklady na údržbu bez nutnosti výměny řemenů a mazání ložisek
- Snížení emisí uhlíku vám pomůže ke splnění vašich cílů

Modernizace provozního ventilátoru
Naši servisní technici vám pomohou snížit spotřebu energie výměnou střídavého motoru a systémů radiálních ventilátorů používaných ve starších odvlhčovačích za nové nástěnné ventilátory s EC pohonem. Tato modernizace vede k 50% i vyšším úsporám energie, což znamená návratnost investice za méně než dva roky. Tyto univerzální nástěnné ventilátory lze konfigurovat v různých polích pro flexibilitu instalace.

Změna zdroje energie
Dovolte našim servisním technikům, aby vám pomohli snížit závislost na fosilních palivech a snížit celkovou uhlíkovou stopu nahrazením plynového zdroje regeneračního tepla elektrickým ohřívačem. Toto řešení je atraktivní zejména v oblastech, kde obnovitelné zdroje energie dodávají energii do sítě a kde existují pobídky k jejich využívání.

Kompletní renovace klimatizačních jednotek
Jako alternativu k výměně nabízíme kompletní službu renovace klimatizačních jednotek, která zahrnuje nové dveře, skříně, komponenty a ventilátory. V případě potřeby lze jednotku přeměnit na nový účel použití, například v případech, kdy je vyžadována dodatečná filtrace nebo rekuperace tepla.
Proces renovace může probíhat v různých fázích, což umožňuje udržet klimatizační jednotku v chodu po celou dobu procesu. Tento přístup je často upřednostňován, protože maximalizuje provozní dostupnost následných činností nebo procesů. Naše služby kompletní renovace lze provést u všech značek a modelů klimatizačních jednotek bez ohledu na stáří, typ, výrobce nebo umístění.

Modernizace rotoru
Vysoušecí rotory jsou všeobecně považovány za energeticky nejúčinnější metodu pro vytváření prostředí s regulovanou vlhkostí. Pokud chcete zvýšit kapacitu stávajícího odvlhčovače, nejúčinnější a nákladově nejefektivnější cestou je modernizace rotoru.
Vylepšená energetická účinnost a vyšší kapacita rotoru zajistí roční úspory, které společnosti Niko zajistí návratnost investice pouhých 20 měsíců.
Niko NV

Péče v období životního cyklu zařízení Munters
Během své dlouhé životnosti prochází vaše zařízení Munters čtyřmi fázemi životního cyklu. Bez ohledu na aktuální fázi zajišťují naše servisní produkty a řešení optimální provoz a výkon. Naše nabídka pokrývá vše – od instalace a důkladné preventivní údržby až po modernizace a pomoc s návrhem nejlepších řešení náhrady, když je konečně čas na obnovu vašeho zařízení.