Konverze regulátorů Munters
Prodlužte životnost svého odvlhčovače
Proveďte konverzi ovládacích prvků na starších zařízeních pro úpravu vzduchu Munters a získejte vyšší energetickou účinnost a řadu flexibilních možností. Pro stávající systémy je k dispozici řídicí systém Munters Climatix Control System, který je standardem pro větší odvlhčovače.
Naše konverzní sady regulátorů jsou vyráběny na vyžádání tak, aby vyhovovaly konkrétní konfiguraci vašich jednotek, což znamená určitou dobu přípravy. Společnost Munters doporučuje včasná preventivní opatření pro konverzi stárnoucích ovládání, aby se minimalizovalo riziko neplánovaných odstávek v případě náhlé poruchy regulátoru.
Výhody konverze:
- Přesnější a energeticky úspornější provoz systému
- Ovládání systému řízení budovy (BMS)
- Možnosti vzdáleného připojení prostřednictvím protokolů Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP a WEB
- Úplná kontrola nad přidanými funkcemi, jako je předúprava, následná úprava, vytápění, chlazení a zvlhčování
- Možnosti zaznamenávání hodnot

Konverze ovládání modelů ML2E na AirC400
Pokud vlastníte odvlhčovač ML* dodaný v letech 1996–2023, společnost Munters doporučuje přijmout preventivní opatření a provést konverzi dobře fungujícího odvlhčovače ML na nový regulátor AirC400.
Použitý řídicí modul PCB je zastaralý a v případě poruchy není k dispozici přímá výměna. Abyste se vyhnuli neplánovaným odstávkám a prodloužili životnost jednotky ML, doporučuje společnost Munters provést konverzi řídicího systému pomocí naší konverzní sady AirC400 pro řadu ML2E.
*Tuto konverzní sadu lze použít s modely ML420E, ML690E, MLT800E, ML1100E, ML1350E, MLT1400E.

Konverze ovládání modelů ML2E na Climatix
Pokud vlastníte odvlhčovač ML nebo systém ML Plus s odvlhčovacím
modulem* dodaný v letech 1996–2023, společnost Munters doporučuje přijmout preventivní opatření a provést konverzi dobře fungujícího odvlhčovače ML na nový, pokročilý regulátor Climatix.
Použitý řídicí modul PCB je zastaralý a v případě poruchy není k dispozici přímá výměna. Abyste se vyhnuli neplánovaným odstávkám a prodloužili životnost jednotky ML, doporučuje společnost Munters provést konverzi řídicího systému pomocí naší konverzní sady Climatix pro řadu ML2E.
*Tato konverzní sada je určena pro modely ML420E, MLT800E, ML690E, ML1100E,
Jednotky ML1350E a MLT1400E dodané v letech 1996–2023.

Konverze ovládání modelů ML3* na Climatix
Pokud vlastníte odvlhčovač ML* vyrobený v letech 2005–2015, společnost Munters doporučuje přijmout preventivní opatření a provést konverzi dobře fungujícího odvlhčovače ML na nový regulátor Climatix.
Použitý řídicí modul ACD/ICD je zastaralý a v případě poruchy není k dispozici přímá výměna. Společnost Munters doporučuje provést konverzi řídicího systému a prodloužit životnost jednotek ML.
*Tuto konverzní sadu lze použít s modely ML17, ML23 a MLT30

Konverze modelů MX na Climatix
Zvyšte výkon svého odvlhčovače MX pomocí nového regulátoru Climatix. Řada MX s integrovaným řízením DDC spolehlivě pracuje již více než dvacet let a nabízí různé možnosti modernizace.
Vzhledem k tomu, že řídicí jednotku DDC již nelze vyměnit kvůli zastaralým součástem, doporučujeme upravit řídicí jednotku pomocí konverzní sady, která je vytvořena tak, aby odpovídala specifické konfiguraci vaší jednotky MX. Konverzní sada se vyrábí na vyžádání a vyžaduje určitou dobu přípravy, takže si naplánujte zásah, abyste se vyhnuli prostojům v případě náhlé poruchy řídicí jednotky.