Modernizace provozního ventilátoru pro odvlhčovače řady MX
Úspory energie přes 50 %
Provozní ventilátory starších odvlhčovačů Munters MX používají asynchronní indukční motory. Budete však moci využít více než 50% úsporu energie, pokud svůj odvlhčovač Munters MX upgradujete na moderní, energeticky účinnější ventilátor EC (s elektronickým komutátorem).
EC ventilátor využívá elektronicky řízené pole statoru, což umožňuje přesné proporcionální řízení v rozsahu 0–100 % bez indukce. Mezi metody řízení patří tlakový převodník nebo ruční potenciometr s volitelným napětím 0–10 V DC nebo 4–20 mA.
Výhody upgradu na EC ventilátor:
- Snížení spotřeby energie o 50 %
- Návratnost investice méně než 2 roky
- Energeticky úsporný motor ventilátoru Green Tech
- Flexibilní konstrukce motoru ventilátoru umožňuje vodorovné nebo svislé odsávání

Upgrade provozního ventilátoru ve společnosti British Sugar
Sedm odvlhčovačů je v závodě společnosti British Sugar v Cantley v provozu 8 500 hodin ročně. Pro úsporu energie byla jako pilotní projekt vybrána modernizace ventilátoru modelu MXT 2800. Modernizace zahrnovala výměnu původního ventilátoru, úpravu potrubí, montáž sestavy EC ventilátoru a seřízení rozvaděče provozního ventilátoru. Při nákladech na elektřinu 8,5 p na kWh je návratnost investice kratší než 2 roky.