Installation, start-up and commissioning for dehumidification equipment

Optimal performance from the start
Correct installation is critical to optimizing equipment performance. If needed, our service technicians can be on site to support the contractors installing your equipment and confirm it is ready for start-up. When starting up your equipment, we will set the unit parameters to achieve the performance specified, and provide documentation that confirms your unit meets design criteria.
If full system commissioning is required after the completion of start-up, our service technicians are also available to support third-party commissioning.

Péče v období životního cyklu zařízení Munters
Během své dlouhé životnosti prochází vaše zařízení Munters čtyřmi fázemi životního cyklu. Bez ohledu na aktuální fázi zajišťují naše servisní produkty a řešení optimální provoz a výkon. Naše nabídka pokrývá vše – od instalace a důkladné preventivní údržby až po modernizace a pomoc s návrhem nejlepších řešení náhrady, když je konečně čas na obnovu vašeho zařízení.