Reducer luftfugtigheden for øget effektivitet og lavere vedligeholdelsesomkostninger
For høj luftfugtighed er et vedvarende problem i bygge- og infrastrukturbranchen. Munters’ løsninger til byggeri og infrastruktur sikrer de korrekte fugtighedsniveauer, uanset om det drejer sig om at fremskynde byggeprocesser eller holde allerede opført infrastruktur sund.
For høj luftfugtighed forsinker konstruktionen under processer som f.eks. hærdning af beton og kan forårsage korrosion, skimmel og andre problemer i eksisterende infrastruktur som f.eks. bropæle. Munters er globalt førende inden for energieffektiv industriel affugtning. Vores løsninger sikrer de rette fugtighedsniveauer til byggeri og infrastruktur. Ved hjælp af vores revolutionerende styringsplatform, Munters AirC og tilslutningsløsninger kan I overvåge og administrere vores tilslutningsaktiverede luftbehandlingsudstyr fra jeres computer eller smart-enhed.
Anvendelse til byggeri og infrastruktur
Tørring af beton under byggeri
Det er ofte ikke muligt at vente på, at betonen tørrer naturligt, da det kan tage lang tid at tørre betonen, hvilket medfører forsinkelser. Medmindre specifikationerne for fugtindhold i betonen er opfyldt, kan det næste gulv ikke konstrueres, der kan ikke påføres tætningsmidler, og underleverandører af gulvbelægninger kan ikke fortsætte. Denne kædereaktion af forsinkelser øger omkostningerne og medfører risiko for overskridelse af byggefrister.
Af de forskellige byggematerialer kan beton være en af de mest skadelige kilder til fugt. Selvom en plade kan se tør ud, kan udseendet være vildledende. Under gennemsnitlige omgivelsesbetingelser vil en betonplade, der støbes i en lukket bygning, tørre med en hastighed på ca. en tomme om måneden. Men selv det er en generalisering; den reelle hastighed vil variere afhængigt af betonbatchingredienserne (blandingsdesignet), hærdningsprocedurerne og de omgivende forhold – indendørs og udendørs temperatur og luftfugtighed.
Overskydende fugt forårsager flere problemer:
- Fugtmigrering til overfladen, hvilket kan resultere i svigt af klæbemidler, misfarvning af gulvmateriale og blærer i belægninger.
- Skimmelvækst i andre materialer, da den omgivende fugtighed forbliver høj. Dårlig indledende vedhæftning af gulvbelægningen på pladen.
Munters’ affugtningsenheder hjælper med at skabe det perfekte klima til hurtigere byggeprocesser. Og takket være den revolutionerende styringsplatform, Munters AirC, og tilslutningsløsninger kan I overvåge og administrere vores tilslutningsaktiverede affugtere til byggepladser fra jeres computer eller smart-enhed.
Kontakt Munters for at høre mere om vores sortiment af produkter, der er designet til at imødekomme kravene i byggebranchen.
Fordele:
- Kortere tørretid
- Mindre risiko for misfarvning og skimmel
- Hurtigere adgang for underleverandører
- Bedre klæbeevne for tætningsmidler
Holder infrastrukturen tør
De fleste typer infrastruktur er stærkt afhængige af stål for at give den nødvendige styrke. Desværre er korrosion af stålkomponenter almindeligt forekommende og ikke altid let at opdage, hvilket gør det særligt farligt, da det kan føre til sammenbrud, miljøskader og tab af kapitalinvestering og måske endda liv.
Tør luft hæmmer dog korrosion betydeligt. Fugt er den primære årsag til rustne bolte, korroderet armeringsjern og svækkede bjælker. Det vil sige: mindre luftfugtighed betyder mindre vedligeholdelse.
Munters’ affugtningsenheder kan hjælpe med at flytte fugtfyldt luft udenfor og sikre, at luften inde i f.eks. et brotårn kan holdes tør for at bremse korrosion. Og takket være den revolutionerende styringsplatform Munters AirC og den cloudbaserede applikation Connected Climate® kan I overvåge og administrere vores tilslutningsaktiverede affugtere fra jeres computer eller smart-enhed.
Kontakt Munters for at høre mere om vores produktsortiment, der er designet til at imødekomme kravene i infrastrukturbranchen.
Fordele:
- Mindre risiko for korrosion
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger
- Forlæng levetiden