Innovative, fremtidssikrede teknologier
Øg datacentereffektiviteten, samtidig med at I styrer jeres indemiljø med tillid på trods af eksplosiv branchevækst og hurtige teknologiske ændringer. Munters’ knowhow holder jer på forkant med innovative køleløsninger til datacentre, der er klar til alt, hvad fremtiden bringer.
Ressourcer
Applikationer til datacentre
Luftkonditionering
Leder I efter højeffektiv køling af serverrum og datacentre? Eller planlægger I at integrere væskekøling nu eller i fremtiden? Stol på Munters’ brede portefølje af køleudstyr og løsninger til at opretholde den rigtige temperatur og maksimal effektivitet i jeres datacentre. Udnyt vores mangeårige ekspertise inden for styring med Munters. Fjern varme effektivt for at holde jeres kritiske IT-udstyr kørende, som det skal. Uanset om det drejer sig om direkte og indirekte fordampningskøling eller tør, indirekte og opdelt systemkøling, har Munters teknologierne og styresystemerne til at opretholde pålidelig, nøjagtig og energieffektiv temperatur- og fugtighedsstyring.
Fordele:
- Fleksibelt, højeffektivt design
- Lavt energi- og vandforbrug
- Stabilt og ensartet indeklima
- Modulopbygget og fleksibel
- Optimal indendørs luftkvalitet
- Sikker, pålidelig og hygiejnisk
Væskekøling
Væskekøling kan hjælpe ejere og operatører af datacentre med at integrere varmebelastninger med højere densitet, samtidig med at energiforbruget til køling reduceres. Valg af energieffektive kølesystemer, uanset om de er luft- og væskehybride eller fuldt væskekølede, hjælper med at holde strømforbruget under kontrol. Munters kan hjælpe jer med at vælge det rigtige væskekølesystem til hele jeres datacenter eller individuelle serverrum.
Fordele:
- Kompatibel med udstyr med høj densitet
- Mere energieffektiv end luftkøling
- Bredt ydelsesområde
- Modulopbygget design
- Hurtig at montere
- Helt vandfrit system
Befugtning
Hold jeres indeklima over de mindste acceptable fugtighedsniveauer med Munters’ energieffektive adiabatiske fordampningsbefugtning til datacentre. Forbedr driften og oppetiden af vigtigt datacenterudstyr ved hjælp af Munters’ befugtningsløsninger. Disse enkle, energieffektive systemer optimerer fugtniveauet i jeres hvide rum. De forhindrer også skader på jeres missionskritiske udstyr på grund af for tør luft. Lad Munters hjælpe jer med nemt at befugte de klimatiserede rum i jeres datacenter.
Fordele:
- Forbedret drift og oppetid
- Energieffektivt, adiabatisk design
- Velegnet til de fleste faciliteter
- Modulopbygget og fleksibel
- Simpel og pålidelig
Varmegenvinding understøtter jeres bæredygtighedsstrategi
Åbn op for nye muligheder med innovative løsninger til varmegenvinding i jeres datacentre. Ved at opfange og omdirigere varmen fra serverhallen til fjernvarmesystemer eller andre anvendelser i lokalsamfundet kan I sænke energiomkostningerne, opfylde bæredygtighedsmål og overholde lovmæssige standarder.
Genvind varme fra enhver type datacenter – uanset om det er samlokaliseret eller i stor skala – til en værdifuld ressource med en positiv miljøpåvirkning i stedet for at frigive den til den omgivende luft. Ved at hjælpe lokalsamfund med at reducere deres afhængighed af fossile brændstoffer kan datacentre forbedre energieffektiviteten og samtidig levere varme til boliger, virksomheder, drivhuse, fiskefarme og meget mere.
Stol på Munters' tekniske ekspertise, avancerede køleteknologier og kontrolsystemer til at holde jeres datacentre kørende med maksimal effektivitet, optimere varmegenvinding og understøtte en cirkulær økonomi.
Casestory Odense datacenter
Læs mere om, hvordan en global socioteknologisk virksomhed revolutionerer kommunal opvarmning ved at omdanne spildvarme fra datacentre til en værdifuld ressource.
Fordele
- Lavere energiomkostninger
- Styrk jeres bæredygtighed
- Reducér jeres CO2-aftryk effektivt
- Levér fjernvarme og andre faciliteter med bæredygtig energi
- Styrk jeres omdømme over for lokalsamfundet
Styresystemer
Kontrol af temperatur- og luftfugtighedsniveauerne i jeres datacenter er et forretningskritisk krav – især da højere effekttæthed pr. rack hurtigt bliver normen. Styr varmebelastningen i jeres datacenter i realtid med styresystemer fra Munters. Hold temperatur- og luftfugtighedsniveauer inden for det optimale område for serverrum og datacentre.
Fordele:
- Præstationsmåling
- Tendensoversigt
- Maksimal oppetid og tilgængelighed
- Optimér energieffektiviteten
- Temperatur- og luftfugtighedskontrol
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger
- Længere levetid for datacentre
Datacenterprodukter
Casestudier og højdepunkter
Det får I med Munters

Nyhedsbrev til datacentre
Tænker I på næste generations kølestrategier til datacentre?
Tilmeld jer Munters’ nyhedsbrev til datacentre!
Få innovationsnyheder og idéer til overgang af jeres datacenters køleteknologi til at håndtere højere, varmere racktætheder.
Vær forberedt. Hold vores datadrevne fremtid kølig.