Dokumenterede, effektive luftkølingsteknologier
Flyt grænserne for datacenterydeevne ved hjælp af konventionelle og nye luftkølingsteknologier, samtidig med at I er sikre på, at jeres kølesystemer opretholder den rigtige temperatur. Munters’ tekniske ekspertise og banebrydende teknologier holder kritisk udstyr kørende med maksimal effektivitet.
Fjerner effektivt varme for at holde jeres IT-udstyr kørende, som det skal. Uanset om det drejer sig om direkte og indirekte fordampningskøling eller tør indirekte køling, har Munters teknologierne og styresystemerne til at opretholde pålidelig, nøjagtig og energieffektiv temperatur- og fugtighedsstyring.
Lad Munters’ teknikere hjælpe jer med at vælge og optimere en løsning fra vores brede portefølje af fordampningsassisterede eller vandløse køleteknologier til datacentre for at opfylde jeres krav til køling og designkonfiguration.
Fordele
- Fleksibelt, højeffektivt design
- Minimalt energi- og vandforbrug
- Stabilt og ensartet indeklima
- Modulopbygget og fleksibel
- Optimal indendørs luftkvalitet
- Sikker, pålidelig og hygiejnisk
Luftkølingsteknologi
Direkte fordampningskøling
Optimer temperatur- og luftfugtighedsniveauerne i datacentre med energieffektive, direkte fordampningskølesystemer fra Munters. De leverer høj ydeevne, energibesparelser og lave samlede ejeromkostninger.
Munters FA6 fordampningsbefugter

Indirekte fordampningskøling
Maksimer energibesparelserne, og fjern varme fra jeres datacenter uden at tilføre fugt til luften med Munters’ indirekte fordampningskølesystemer. Disse bruger op til 80 % mindre energi til at opretholde den optimale temperatur end konventionelle kølesystemer.
Indirekte tørkøling
Hold jeres datacentre kølige og fri for ekstern forurening og fugt med Munters’ tørre, indirekte kølesystemer. Disse hjælper jer med at nå jeres mål for kølekapacitet og bæredygtighed gennem energieffektive mål for køligere klimaer eller områder, hvor vand ikke er let tilgængeligt.
Munters’ pakkede, tørre, indirekte luftsidefordampningssystem (IASE)

CW- og DX-splitkøling
Ønsker I at bruge jeres datacenters eksisterende infrastruktur til køling? Måske er I stødt på begrænsninger i bygningsskallen, der gør det svært at bruge konventionelle lufteconomizere. Et delt Munters-kølesystem med koldt vand (CW) eller direkte ekspansion (DX) kan hjælpe.
Fordele
- Høj energieffektivitet
- Ingen kanalgennemføringer i bygningsskallen
- Fleksibel brug af vand, glykol eller kølemiddel
- Modulopbygget og nem at installere
- Mere oppetid for kritisk infrastruktur
SyCool Split-køling
Udnyt kraften i udeluften med branchens førende tør-economizer. Lad Munters SyCool™ Split-kølesystemet med unik patenteret termosifonteknologi øge køleeffektiviteten i jeres datacenter.