Klimastyring reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og forbedrer arbejdsforholdene

Beskyttelse af forsvarsinfrastruktur er afgørende for sikkerheden i nationer over hele verden. Klimastyring er et væsentligt element i sikringen af militære aktioner. Der er mere end 25.000 Munters-affugtere i brug på militærbaser verden over, hvoraf mange giver et hurtigt afkast på investeringen.

Ud over styring af temperatur, fugtighed eller toksicitet hjælper Munters også med at skabe komfortable, energieffektive indendørsmiljøer for militært og civilt personale. Disse klimakontrollerede opholds- og arbejdspladser omfatter kontorer, sports- og fritidsarealer, produktionshaller, malerier, midlertidige baser i varme klimaer og tørrerum til kampudstyr, tøj og faldskærme.

Anvendelsesområder for militærbaser

Beskyt militær infrastruktur

Munters’ klimastyringsløsninger konditionerer rummene i bygninger, hangarer, over- eller underjordiske bunkere og andre typer forsvarsinfrastruktur.

Det er nødvendigt at holde den relative luftfugtighed på et lavt niveau for at forhindre kondensdannelse. Opvarmning af luften for at fjerne fugt fra luften kræver enorme mængder energi. Munters sorptionsaffugtere fjerner vanddamp og opretholder den relative luftfugtighed på passende niveauer uden at øge temperaturen. Resultatet? Betydelige energibesparelser på militærbaser og andre installationer.

Desuden beskytter klimakontrollerede rum værdifuldt udstyr inde i infrastrukturerne og sikrer et behageligt leve- og arbejdsmiljø på militærbasen. Munters’ omfattende erfaring garanterer effektive og effektive langsigtede løsninger med omfattende servicesupport.

Kontakt Munters for at høre mere om vores brede udvalg af klimastyringsløsninger til militærbaser.

Fordele:

  • Forebygger kondens, mug og korrosion
  • Beskytter elektriske systemer
  • Omkostningseffektiv (intet behov for at øge temperaturen)
  • Lavere vedligeholdelsesomkostninger
  • Et mere behageligt beboelses- og arbejdsmiljø

Bedre arbejdsforhold

Munters leverer også et bredt udvalg af energieffektive løsninger til at skabe et behageligt indeklima for militærpersonale. Disse løsninger omfatter systemer til bygningskomfort, varmegenvinding og ventilation, direkte fordampningskøling og indirekte fordampningskøling. Alle Munters’ teknologier har én ting til fælles: at holde driftsomkostningerne så lave som muligt. Anvendelsesområderne omfatter kontorlokaler, sports- og rekreationsområder, sovesale, svømmehaller, briefingrum og auditorier.

Militære anvendelser i varme klimaer kan bruge Munters' direkte fordampningskølere som en omkostningseffektiv køleløsning eller holdbare, højeffektive Munters fordampningsmedier til andre mærker af luftbehandlingsudstyr.

Brug Munters Zeol VOC-reduktionsprodukter til at rense opløsningsmiddelfyldt luft og skabe et mere bæredygtigt arbejdsmiljø.

Kontakt Munters for at høre mere om vores brede udvalg af klimastyringsløsninger til militærbaser.

Fordele:

  • Bedre arbejdsmiljø
  • Sundere indeklima
  • Øger produktiviteten

Hurtigere tørring af arbejdstøj

Gør dine militære tørrerum mere energieffektive med affugtningsløsninger til tørrerum fra Munters. I modsætning til kommercielt tørreudstyr kræver Munters' affugtere ikke opvarmning, da affugterne arbejder med høj kapacitet i uopvarmede lokaler.

Det danske militær var blandt de første til at bruge Munters’ affugtningssystemer til tørring af udstyr, uniformer og arbejdstøj. Det største tørrerum gør våd- og tørdragter og redningsudstyr klar til brug på kortest mulig tid til lavest mulige omkostninger. Med Munters’ affugtere i cirka 60 tørrerum er danske kommandosoldater, dykkere, piloter og brandmænd altid klar.

Kontakt Munters for at høre mere om vores brede udvalg af klimastyringsløsninger til militærbaser.

Fordele:

  • Hurtig og effektiv tørring
  • Op til 75 % energibesparelse – intet behov for opvarmning
  • Tøj, der holder længere, fordi det ikke skal tørretumbles
  • Lavere energiforbrug pr. kilo fjernet vand
  • Beskyttelse mod fugtskader på infrastruktur
  • Nem at installere og anvende

Forbedring af malearbejdet

Munters’ affugtnings- og ventilationssystemer sikrer optimale forhold ved påføring af maling på fly og andet militært udstyr. Ren opløsningsmiddelfyldt luft, der giver et sundere og mere bæredygtigt arbejdsmiljø med Munters Zeol VOC-reduktionsprodukter.

Kontakt Munters for at høre mere om vores brede udvalg af klimastyringsløsninger til beskyttelse af militære køretøjer og systemer.

Fordele:

  • Bedre kvalitet
  • Hurtig tørring
  • Lavere emissioner
  • Bedre arbejdsmiljø

Produkter – Militære baser

ComDry NX

Bærbare affugtere

DriEaz

Bærbare affugtere

EC Cool

Direkte evaporative kølere og -befugtere

HC-serien

Fritstående affugtere

Casestudier og højdepunkter

Det får I med Munters