Affugtning til opbevaring og beskyttelse af militært udstyr

Korrekt opbevaring er afgørende for at opretholde forsvarsudstyrets funktionsdygtighed og reducere vedligeholdelsesomkostningerne. Munters’ militære opbevaringsløsninger hjælper med at beskytte militære køretøjer og systemer over hele verden.

Reduktion af luftfugtighedsniveauet er en omkostningseffektiv måde at sikre funktionaliteten og tilgængeligheden af militært udstyr på. Fugtighedskontrol forhindrer korrosion på metaloverflader og hæmmer væksten af skimmel og svamp på emner med organisk materiale. Det sænker eller forhindrer også nedbrydningen af kemiske forbindelser i ammunitionen, hvilket optimerer holdbarheden.

Anvendelsesområder for militære køretøjer og systemer

Udstyr til landjorden

Typiske anvendelser omfatter opbevaring af hovedkampvogne, pansrede og upansrede køretøjer samt i militære udstyrsopbevaringsfaciliteter i kahytterne eller under udrykning og beskyttelse af mobile shelters, containere og genstande såsom briller, sensorer, radarsystemer, affyrere, kommando- og kontrolposter og opbevaret ammunition i magasiner eller containere.

Marineudstyr

Typiske anvendelsesområder omfatter skibe i reserve med skibsvåben- og platformsystemer, såsom gearkasser og radomer, og beskyttelse af aktive skibsvåben, sensorer, kommunikationssystemer og ammunition.

Flyudstyr

Typiske anvendelser omfatter beskyttelse af indersiden af fly med kabine i drift. Disse fly har Munters-klimastyringssystemer installeret om bord: C-130 Hercules-, P-3 Orion- og NATO E-3A AWACS-fly, kampfly som f.eks. JAS-39 Gripen- og Tornado-kampfly, helikoptere og ubemandede luftfartøjer eller UAV'er.

Munters klimastyringssystemer skaber indendørs opbevaringsrum med de tørre fugtighedsforhold i Arizona-ørkenen uden store temperaturudsving til omkostningseffektiv opbevaring i hangarrum, hærdede flyskure (HAS) og dæksler. Der findes også beskyttelse til støtteudstyr, herunder opbevaret ammunition, avne- og afbrændingspakker.

Med mere end 20.000 militære installationer har Munters omfattende førstehåndserfaring med at levere effektive militære beskyttelsesløsninger til forsvarsstyrker over hele verden.

Kontakt Munters for at høre mere om vores brede udvalg af klimastyringsløsninger til beskyttelse af militære køretøjer og systemer.

Fordele:

  • Forebygger kondens, korrosion og skimmel
  • Beskytter elektriske systemer og flyelektronik
  • Omkostningseffektiv (intet behov for at øge temperaturen)
  • Lavere vedligeholdelsesomkostninger
  • Øget tilgængelighed

Beskyt militært udstyr og systemer

Ifølge undersøgelser foretaget af FMV (Swedish Defense Material Administration), US Army National Guard og U.S. Army Reserve giver investeringer i fugtstyring af våbensystemer et afkast på investeringen inden for måneder på grund af højere tilgængelighed og reducerede vedligeholdelsesomkostninger. Ved hjælp af Munters’ affugtningsløsninger anvendes tør luft til at omslutte materialet fuldstændigt, eller hvis det ikke er muligt, indsprøjtes den i kritiske områder i hele systemet eller objektet. Denne metode kan anvendes på opbevarede emner og genstande samt på aktivt udstyr, der anvendes dagligt.

Produkter – Militære køretøjer og systemer

ComDry NX

Bærbare affugtere

EC Cool

Direkte evaporative kølere og -befugtere

HC-serien

Fritstående affugtere

Integrated Zeol-system (IZS)

Forureningskontrol og VOC-reduktion

Det får I med Munters