Effektiv forarbejdning af kemikalier og gødning

Forsvarlige og effektive kemiske procesanvendelse kræver stabile produktionsmiljøer. Munters leverer løsninger til klimastyring, energigenvinding og ren teknologi, der øger produktiviteten i den kemiske industri og gødningsindustrien

Hold forholdene på jeres produktionsanlæg stabile året rundt med Munters’ fugtstyringsløsninger til forarbejdning af kemisk gødning og bulkgødning. Forbedre produktkvaliteten og -sikkerheden, samtidig med at I maksimerer produktionen og minimerer uplanlagte produktionsstop.

Munters’ højtemperatur-, luft-til-luft-energigenvindingssystemer og rene teknologier hjælper med at forbedre produktionsproduktivitetensamtidig med at reducere emissioner og kulstofaftryk. Herunder løsninger til dråbefang og gas/væske-separation, masseoverførsel og VOC-reduktion.

Ressourcer

Anvendelser i den kemiske industri og gødningsindustrien

Få et stabilt produktionsklima året rundt

For meget fugt i luften påvirker kemiske processer. Høje fugtighedsniveauer kan forårsage problemer som forsinkelser og dårligere kvalitet, når produkterne hænger sammen og klumper, hvilket resulterer i faldende samlet produktionseffektivitet. Fugt i luften kan også medføre en risiko, da elektriske installationer, der udsættes for høj luftfugtighed, ofte rammes af korrosion og nedsat isoleringsmodstand, hvilket kan forårsage kortslutninger.

Mange anvendelser i den kemiske industri og gødningsindustrien genererer luftstrømme med høje temperaturer, der påvirker luftfugtighedsniveauet. Det er også en udfordring at opretholde ensartede fugtighedsniveauer om sommeren på trods af avancerede airconditionsystemer.

Kontrol af produktionsmiljøet med Munters’ fugtstyringssystemer for at eliminere kondens holder produktionsklimaet stabilt og kontrolleret – uanset årstiden. Konsekvensen? Ensartet høj produktkvalitet året rundt, øget produktionsoutput og færre uplanlagte produktionsstop, hvilket sparer tid og penge.

Fordele:

  • Nøjagtigt kontrollerede forhold året rundt
  • Fugtkontrol af kemisk gødning og gødning i bulk
  • Højere kvalitet
  • Forbedret ensartethed
  • Hurtigere produktion
  • Lavere driftsomkostninger

Øg ydevnen med masseoverførsel

Munters’ masseoverførselsløsninger hjælper med at øge ydeevnen. Til fraktionering, absorption, ribning og ekstraktion optimerer Munters’ masseoverførselsprodukter trykfaldet i forhold til outputtet ved at bruge den mindst mulige mængde energi. Vi har samarbejdet med anerkendte licensgivere til enheder til kuldioxidfjernelse og er velinformerede om deres krav.

Vi tilbyder også intern kapacitet til at designe, udvikle, fremstille og levere masseoverførselsprodukter til alle typer kemiske anlæg og gødningsanlæg, herunder:

  • Søjler til fjernelse/absorbering/genvinding af kuldioxid
  • Ammoniakfjerner-/absorptionssøjler
  • Søjler til klorrensning
  • Rensning af ætsende stoffer
  • Methanolfjerner-/fordampersøjler
  • Søjler til fjernelse af snavset kondensat
  • Cellegasvaskere
  • Søjler til brintgasproduktion
  • Nitrogenbefugtersøjler
  • Søjler til at vaske udluftningsgas

Alle pakninger og indvendige dele fås i en lang række materialer, herunder rustfrit stål, duplex, super duplex, Monel, Hastelloy, legering 625/825, aluminium, zirkonium, titanium, kobber og plast.

Gennem årene har vi leveret masseoverførselsprodukter til mere end 5.000 installationer til en lang række projekter. Herunder søjlediametre på op til 40 fods bredde eller 12.000 mm, med struktureret pakning, tilhørende indvendige dele og alle bakketyper op til fire gennemløb, herunder ventil, si, boblehætte og dobbelt flow.

Kontakt Munters for at høre mere om vores løsninger til masseoverførsel og anden ren teknologi til den kemiske industri og gødningsindustrien.

Fordele:

  • Stor anvendelsesekspertise og kundetilgængelighed
  • Intern designekspertise
  • Optimeret tryk i forhold til output
  • Energieffektiv
  • Reduceret CO<sub>2</sub>-belastning

Genvind energi med varmevekslere med høj temperatur

Mange fremstillingsprocesser til kemikalier og gødning kræver opvarmning af luftstrømme til høje temperaturer, hvilket medfører betydelige økonomiske og miljømæssige omkostninger. Brug af varmevekslere med høj temperatur i disse anvendelser kan reducere omkostningerne, men mange kunder er bekymrede for kvaliteten og pålideligheden af varmevekslere i deres kritiske processer.

Munters har omfattende erfaring med at levere tilpassede højtemperaturvarmevekslere til varme og kolde isostatiske presseprocesser i svovlsyreanlæg. Kunderne sætter pris på de omkostningsbesparelser, som Munters’ fugtstyringsløsninger giver deres bundlinje.

Kontakt Munters for at høre mere om vores energigenvindingsløsninger til den kemiske industri og gødningsindustrien.

Fordele:

  • Store energibesparelser
  • Forbedrer køleydelsen
  • Lavere vedligeholdelsesomkostninger
  • Reduceret miljøpåvirkning

Produkter – Kemikalier og gødning

Ekstra dråbefang

Rotationsvinge

Gitterriste

Tårnets indvendige dele

Opsamlere/skorstensgitterriste

Opsamlere/skorstensgitterriste

ComDry NX

Bærbare affugtere

Det får I med Munters