<b>Få det perfekte klima</b>
Munters’ affugtningsløsninger til fødevareforarbejdning sikrer den bedste produktkvalitet, energibesparelser og optimeret produktivitet i fødevare- og drikkevareapplikationer. Samtidig øger vores klimastyringssystemer til landbruget produktiviteten og forbedrer dyrenes sundhed og velfærd til de laveste omkostninger.
Anvendelsesområder inden for fødevarer og landbrug
Optimer jeres foderkonverteringsforhold (FCR)
Som landmænd er optimering af jeres foderkonverteringsforhold (FCR) vigtigt for at maksimere overskuddet. Omkostningerne til dyrefoder udgør 60-70 % af jeres samlede produktionsomkostninger, så selv små ændringer i FCR kan have en betydelig indvirkning på jeres avancer
Munters er specialiseret i energieffektive klimastyringssystemer, der fremmer optimal vækst og udvikling inden for fjerkræ-, svinekøds- og mælkeproduktion. Vores klimastyringssystemer hjælper jer med at opretholde de korrekte indeklimaforhold for at opnå en optimeret FCR. Med et bredt udvalg af produkter og anvendelsesteknologier kan vi skabe det helt rigtige klima til jeres konkrete behov.

Få styr på fugten i jeres produktionsmiljø
Effektiv kondensstyring er afgørende i design og drift af anlæg til fødevareforarbejdning. Ved at reducere fugten i luften kan I sænke dugpunktet, forhindre kondensdannelse og reducere risikoen for vækst af mikroorganismer.
Temperaturstyring i sig selv er ikke nok, da nogle mikrober kan overleve ekstreme temperaturer. Fugtstyring under 50 % RH er påkrævet for at stoppe al mikrobiel vækst og reducere transmission af lipidkappevirus. Munters’ affugtning vil ud over sanitet og temperaturstyring holde bakterier og skimmelsvamp på afstand.

Få bedre hygiejne og medarbejdersikkerhed
Ved at kontrollere den relative luftfugtighed kan I forhindre kondensdannelse og reducere væksten af skimmel og svamp betydeligt. Denne koordinerede tilgang kan hjælpe jer med at overholde hygiejnebestemmelser som HACCP og skabe et behageligt, sikrere og sundere klima for jeres medarbejdere.

Spar penge, og skån miljøet
Få den mest energieffektive løsning til styring af luftfugtigheden med Munters sorptionsaffugtning. Vores rotormedier sikrer op til 100 % højere effektivitet i vandadsorption, og Power Purge™-teknologien kan reducere energiforbruget med op til 30 %. Spar penge, og reducer jeres CO2-aftryk med Munters.

Produkter – Levnedsmidler og landbrug
"Vi har fået et betydeligt produktivitetsboost ud over energibesparelser på omkring fem millioner kWh om året. Kvaliteten af vores chokoladelinser blev forbedret, fordi farverne er bedre, når chokoladelinserne tørres og poleres med affugtet luft i stedet for opvarmet luft. Så produktet har faktisk fået en merværdi ud over en enorm energibesparelse,"
Kent Egsgaard, Anlægschef
Carletti
Det får I med Munters

Munters’ serviceydelser til forbedret drift
Munters’ klimastyringsløsninger forbedrer driften. Produktkvalitet, energieffektivitet, forebyggelse af skimmelsvamp, medarbejdersikkerhed og maksimering af oppetid er alle mulige takket være Munters’ udstyr og serviceydelser.
Samarbejd med os om ekspertservice inden for installation, opstart og idriftsættelse, proaktive vedligeholdelsesplaner og serviceaftaler, der kan tilpasses. Vi forstår jeres udfordringer og sikrer driftseffektivitet og bæredygtighed, samtidig med at vi optimerer udstyrets ydeevne.
Vær tryg ved, at Munters yder uovertruffen service i bestræbelsen på fremragende kvalitet og kundetilfredshed, der optimerer pålidelighed og ydeevne for jeres maskiner til klimastyring.

Pålidelig support til jeres drift
Munters forstår fødevarekundernes udfordringer, herunder utilstrækkelig information om udstyrets ydeevne og højt energiforbrug. Vi kan forbedre driftseffektiviteten og sikre bæredygtig ydeevne med skræddersyede klimastyringsløsninger.
Vær tryg ved, at Munters leverer uovertruffen support til jeres klimastyringsudstyr. Fordi vi bestræber os på fortræffelighed og kundetilfredshed, kan I regne med os!