Fremstil kvalitetsdrikke året rundt

Påvirker fugtrelaterede udfordringer jeres drift af bryggeri- eller drikkevareproduktion? Munters’ affugtningsløsninger kan hjælpe. Eliminer kondens for at forbedre drikkevarekvaliteten, sikre etiketklæbning og skabe et sikkert og sundt produktionsmiljø. Nyd godt af førsteklasses kvalitet, kortere tørretider og konsekvente produktionsplaner.

Kontrol af luftfugtigheden er afgørende for at opretholde produktkvaliteten, sikre vellykket mærkning af flasker og sikre driftssikkerheden langs bryggeri- og drikkevareforarbejdningslinjer. Og skimmelsvamp og bakterievækst har længe været et problem for bryggere. Det er her, Munters kommer ind i billedet. Vores affugtningssystemer til bryggerier og drikkevarer reducerer fugtbelastningen i luften og eliminerer kondens, problemer med etiketklæbning samt skimmel og bakterier.

Effektive Munters-affugtere regulerer rumfugtigheden præcist på tværs af bryggeri- og drikkevareproduktionsfaciliteter. Vores engagement i at kontrollere fugtigheden i luften og beskytte jeres produkter adskiller os fra andre som førende inden for affugtning. Vælg Munters til en sikrere, mere effektiv og højere kvalitet bryggeri- og drikkevareproduktionsproces.

Anvendelsesområder for bryggerier og drikkevareforarbejdning

Maksimer ekstruderingen af drikkeflasker med Munters

Plages I af vandkondens på jeres drikkeflaskeforme under ekstrudering? Giv Munters lov til at hjælpe. Vores sorptionsaffugtningssystemer indsprøjter tør luft i støbeområdet, hvilket reducerer temperaturen, fremskynder cyklustiderne og producerer mere produkt pr. cyklus.

Vores løsning eliminerer kondensdannelse og giver mindre skimmelsanering, så I kan overholde produktionsplanerne hele året.

Fordele ved affugtning til ekstrudering af drikkeflasker:

  • Hurtigere cyklustider – op til 40 % øget produktion
  • Mindre skimmelsanering
  • Ingen nedsættelse af produktionen på grund af rust
  • Ingen overfladekorrosion på grund af kondens
  • Ensartede produktionsplaner året rundt

Få optimal forarbejdning af pulverkaffe med Munters

Få endnu bedre forarbejdning af pulverkaffe Munters. Vores affugtningsløsninger sikrer, at spraytårnets luftforsyning forbliver på et ensartet, lavt fugtighedsniveau, selv under sæsonudsving. Nøjagtig fugtstyring reducerer tørretiden, sparer energi og forbedrer produktkvaliteten.

Munters' affugtere forhindrer også genoptagelse af fugt under de afsluttende tørre- og afkølingsfaser, så jeres pulverkaffe forbliver tør og i førsteklasses stand, indtil forbrugeren åbner pakken. Regn trygt med, at Munters leverer en ensartet, pålidelig kilde til tør luft til jeres behov til kaffeforarbejdning. Opgrader jeres proces i dag, og tag det første skridt mod en mere succesfuld kaffeproduktion.

Fordele ved affugtning til kaffeforarbejdning:

  • Ensartet, høj kvalitet
  • Kortere tørretider
  • Forebygger genoptagelse af fugt og klæbrighed
  • Lavere energiforbrug

Opbevar vin med tryghed

Opretholdelse af det rette fugtighedsniveau er afgørende for vinopbevaring. Munters’ affugtningsløsninger giver det perfekte klima til jeres vinkælder, forhindrer forringelse og bevarer vinens kvalitet. Vores avancerede teknologi fjerner overskydende fugt og sikrer optimale forhold til jeres flasker.

Del og hersk

Munters opfordrer bryggere til at anvende en del og hersk-tilgang til at håndtere høj kælderfugtighed og kølebelastninger. I mange tilfælde er kølebelastningen i store kældre betydeligt højere end fugtbelastningen, hvilket kræver store luftmængder for at styre temperaturen i rummet.

Munters affugtere tørrer kun den mængde luft, der er nødvendig til fugtstyring, og tørrer ikke al kølelastluften, hvilket giver flere fordele.

Styr jeres bryggerikælder, og få bedre ølkvalitet med Munters’ innovative løsninger. 

 

 

Fordele

  • Bryggerier kan anvende flere ventilator-/fladeenheder til rumkøling med tørluftblanding i returkanalerne
  • Spolerne kører tørt, så der ikke er våde spoler og intet behov for at afrime kølespolerne
  • Brug af et lavt dugpunkt resulterer i mindre kanaldiametre til sorptionsaffugtningssystemet
  • Korrosionsfrie Munters-systemer er mindre end flydende sorptionssystemer, som skal tørre 100 % af kælderluften

Spar energi, og undgå kondensdannelse

Produkter – bryggerier og drikkevarer

AirC Connect

Tilbehør til styring og automatisering

ComDry NX

Bærbare affugtere

DH

Vandret strømning

DSS Pro

Affugtningssystemer

Det får I med Munters