Øg proceskvaliteten og oppetiden
Ved fiskeforædling er præcision, hygiejne og kvalitet alt sammen vigtigt, da fisk og skaldyr normalt er dyre og hurtigt fordærves. Forebyggelse af ukontrolleret fugtighed og undgåelse af kondens er afgørende for fødevaresikkerheden. Sig farvel til vedligeholdelsesforsinkelser og nedlukninger på jeres fiskeforædlingsanlæg med en skræddersyet affugter fra Munters til fiskeforædling.
Fiskeforædling kræver stor omhu Fra det øjeblik, fangsten ankommer, skal hvert eneste trin, fra udrensning til emballering, håndteres omhyggeligt for at opretholde produktkvaliteten og -sikkerheden. Fiskens høje vandindhold og sarte natur gør den særligt modtagelig for fordærvelse og kontaminering, hvis den ikke håndteres korrekt. Affugtning spiller en afgørende rolle i denne proces ved at skabe et kontrolleret miljø, der minimerer fugtrelaterede problemer.
Kontroller fugtigheden for at sikre produktkvaliteten
Sikring af kvaliteten og sikkerheden af fisk og skaldyr indebærer en fin balance mellem præcision og omhu i fiskehåndteringsprocessen. Affugtning er en afgørende løsning til at sikre stabile miljøforhold, forebygge fugtrelaterede problemer og overholde myndighedsstandarder som HACCP.
Forebyggelse af kondensdannelse er afgørende for design og drift af fiskeforædlingsanlæg. Minimering af vanddamp ved at sende tør luft til loftet sænker dugpunktet, hjælper med at eliminere kondens, reducerer risikoen for vækst af mikroorganismer og reducerer udtørringstiden for sanitet betydeligt. Fugtstyring, der holder den relative luftfugtighed inden for 40-60 %, hæmmer al mikrobiel vækst og reducerer virusoverførsel. Hygiejne, temperaturstyring og optimerede affugtningsløsninger til fiskeforædling forhindrer vækst af bakterier og skimmelsvamp.

Styr klimaet for at maksimere oppetiden og sikkerheden
Maksimer oppetiden i fiske- og skaldyrsproduktionen ved at styre jeres klima med en Munters-fiskeaffugter. Vores skræddersyede affugtningsløsninger hjælper med at håndtere sæsonbetingede udfordringer og atmosfæriske udsving og forkorter afrimnings- og desinfektionscyklusser. Munters’ affugtere tørrer det rengjorte procesrum natten over og eliminerer skimmel og andre sundhedsfarer. Få bedre fiskeproduktion og kvalitet, når I tilføjer Munters-klimastyring til jeres proces.
Anvendelsesområder til fiskeforædling
Optimering af fugtighedsniveauer ved forædling
Affugtning er afgørende i fiskeforædling for at opretholde kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Fisk er meget letfordærvelige, så forkert håndtering kan ødelægge dem. Det er afgørende at opretholde optimale fugtighedsniveauer for at forhindre problemer som kondens, bakterievækst og isdannelse. Affugtningsløsninger kontrollerer fugtigheden og sikrer et rent, reguleret miljø fra forædling til emballering. De hjælper med at forebygge fugtrelaterede problemer, sikre produktkvalitet og -sikkerhed og overholde lovmæssige standarder, såsom HACCP.

Garantering af produktkvalitet og hygiejne
I fiskeriindustrien kræver håndtering af fisk og skaldyr præcision og omhu. Fisk er meget letfordærvelig, så eventuelle fejl i håndtering og forarbejdning kan føre til kvalitetstab eller ødelæggelse.
Eftersom fisk og skaldyr primært forædles i kolde miljøer, har kondens en tendens til at samle sig på overflader, hvilket udgør en hygiejne- og sikkerhedsrisiko. Kondensvand kan dryppe på produkterne uden opsyn og forårsage bakterievækst og forringe kvaliteten.
Munters’ affugtere til fiskeforarbejdning hjælper med at kontrollere fugtigheden ved at fjerne fugt fra luften og sprede tør luft til loftet. Fjernelse af fugt kan reducere hygiejnecyklusser og kondensproblemer, samtidig med at fødevaresikkerheden og produktionen forbedres. Fjernelse af kondens reducerer mikrobiel vækst og forbedrer arbejdsforholdene.
Forædling af tørret fisk
Forædling af tørret fisk kræver tørre forhold for at sikre optimal tørring og konservering. Munters’ fiskeaffugtere tilbyder præcis fugtstyring, der muliggør effektiv tørring af fisk og skaldyr, samtidig med at produktkvaliteten og smagen bevares. Med Munters’ klimastyringsløsninger kan der sikres optimale betingelser for forædling af tørret fisk.
Kontroller fugtigheden i jeres kølelager
Affugtning er afgørende i forbindelse med fiskeforarbejdning i kølerum. Det sikrer stabile forhold, der er nødvendige for at bevare fisk og skaldyrs kvalitet og sikkerhed. Ved at kontrollere fugtighedsniveauerne forhindres problemer som kondens, isdannelse og bakterievækst, hvilket beskytter produkter og udstyr.
For at opnå dette er det vigtigt at fjerne fugt, før den kommer ind i opbevaringsområdet. En Munters-affugter til fiskeforarbejdning gør netop det og forhindrer vedligeholdelsesproblemer og nedlukninger forårsaget af for høj luftfugtighed. Denne optimerede klimastyring forbedrer ikke kun produktkvaliteten, men øger også produktionen. Munters’ affugtningssystemer er skræddersyet til at reducere kontamineringsrisici og sikre sikker og effektiv drift af kølelager.

Vælg den rigtige affugter til fiskeforarbejdning
Sorptionsrotoren er standarden for alle højtydende industrielle affugtere. Det gør det muligt for affugteren at fjerne fugt til det niveau, der kræves af processen. Sorptionsrotorer er den mest energieffektive metode til at skabe fugtkontrollerede miljøer.
Sorptionsrotorer ser måske ens ud, men ydeevnen kunne ikke være mere forskellig. Munters har designet en rotor, der absorberer mere vand og fungerer mere ensartet end konkurrenterne. Det betyder højere energieffektivitet, et mere kompakt fysisk fodaftryk og lavere driftsomkostninger.

Munters opfylder jeres behov
Med årtiers erfaring som førende inden for affugtningsindustrien ved Munters, hvad der skal til for at give kunderne den bedst mulige service og de bedste løsninger. Munters’ affugtere til fiskeforarbejdning kan levere ensartet og præcis miljøkontrol, så de opfylder forskellige specifikationer i hele jeres anlæg.
Hvert anlæg kan kræve en anden løsning baseret på placering, klima, udstyr og ingredienser. Munters er her for at hjælpe. Vi tilbyder en gratis gennemgang af anlægget for at få et bedre overblik over jeres behov. Vi kan derefter skræddersy en løsning til jeres proces og sikre høj produktkvalitet, GMP/HACCP-overholdelse, energibesparelser og øget gennemløb.