Luftkvalitet

Korrekt luftkvalitet er afgørende for sunde, produktive høns. Indendørs faciliteter skal have tilstrækkelig ventilation til at fjerne overskydende fugt, varme og ammoniak, reducere partikelophobning og forbedre åndedrætssundheden. Munters’ løsninger til styringafventilation, ammoniakniveauer og foderaffald hjælper medat opnå optimal temperatur, luftfugtighed og luftkvalitet. Sørg for, at jeres høns har det godt, og øg deres produktivitet med Munters.
Optimering af ventilation efter fuglens vægt
Munters Trio Poultry er et banebrydende klimastyringssystem, der bruger præcise målinger af fuglevægt til at optimere ventilationen i kyllingestalde og større komplekser. Systemets avancerede og prædiktive modelleringsalgoritmer overvåger kontinuerligt fuglenes vægt og justerer ventilationen i overensstemmelse hermed. Resultatet? Et behageligt og sundt miljø for fuglene, der optimerer foderkonverteringsraten og øger produktiviteten.
Trio Poultry integreres problemfrit med Munters’ præcisionsvægte og aktuatorer, hvilket muliggør præcis, automatiseret styring af husets miljø. Reduktion af energiforbruget og minimering af ammoniakniveauet ved hjælp af Trio Poultry forbedrer fuglenes sundhed og trivsel betydeligt, samtidig med at landbrugets rentabilitet og bæredygtighed øges.
Revolutioner udledningerne fra jeres stald
Munters' Lavamatic-afkastluftrenser er den ultimative løsning til jeres fjerkræ- og svinebedrifter. Denne fremtidssikrede afkastluftrenser hjælper med at reducere støv- og ammoniakemissioner med 90 %. Det reducerer også bakterier og skimmel med 95 %. Et komplet præfabrikeret modul, der er klar til brug ved levering. I skal blot placere den på en gavlvæg eller en lang side af jeres bygning.
Med en rengøringskapacitet på 50.000 m3/h anvender Lavamatic en unik tromleenhed, der ikke kræver dyre cirkulationspumper. Til lugtreduktion fås et valgfrit biologisk trin.

Derfor er det vigtigt at styre luftkvaliteten til kyllinger
For at opretholde fuglesundhed og produktivitet er god luftkvalitetskontrol afgørende i kyllingestalde. Dårlig luftkvalitet kan føre til åndedrætsbesvær og sygdomme, som kan påvirke vægtøgning og foderkonverteringsrater og medføre økonomiske tab.
Korrekt ventilation kan hjælpe med at reducere overskydende ammoniak og støv i luften og skabe et renere og sundere miljø for fuglene. Investering i kvalitetsklimastyringssystemer kan sikre optimal luftkvalitet.