Vægtkontrol
Forudsigende vægtstyring til kyllinger er vigtig for maksimering af indendørs kødproduktion. Korrekt vægtstyring indebærer kontrol med fuglenes vækst og vægtstigning og foretage de nødvendige justeringer af deres fodringsprogram for at sikre, at de når effektivt opnår den ønskede vægt. Det er afgørende at opretholde en ensartet og kontrolleret vægtøgning for at producere kød af høj kvalitet med et minimalt fedtindhold.

Optimering af foderkonverteringsforholdet
Styring af foder-til-vægt-konverteringsraten er afgørende for at optimere rentabiliteten og bæredygtigheden af kyllingebrug. En højere foderkonverteringsrate (FCR) indikerer, at der kræves mere foder for at producere et kilo kropsvægt, hvilket øger foderomkostningerne og reducerer overskuddet. En lavere FCR indikerer derimod bedre effektivitet, hvilket reducerer foderomkostningerne og forbedrer landbrugets samlede produktivitet.
Opnåelse af en lavere FCR kræver den rette balance mellem ernæring, optimal foderkonvertering og et behageligt indeklima. Regelmæssig overvågning og styring af foderkonverteringsraten kan have en betydelig indvirkning på bundlinjen for kyllingebrug.

Nøjagtig overvågning af foder/vægt-forholdet for fjerkræ
Munters leverer fuglevægte, der er designet til at fungere under de barske forhold, der findes i industrielle kyllinge- og kalkunhuse.
Konfigurer Munters RBS-vægte som gulvplatform eller hængende vægte, så de opfylder jeres vejekrav.
Opret forbindelse til Munters Trio-appen for overvågning og analyse i realtid for at optimere jeres foder-til-vægt-forhold.

Optimer fuglenes vækst, og forbedr racens præstationer med Amino
Følg problemfrit hele jeres fugleopdræt med Amino. Overvåg vægtøgning, sammenlign racens præstation med standarder, og spor nemt foderkonvertering (FCR) efter hus. Aminos kraftigt virkende funktioner, herunder indbyggede AI-funktioner, giver jer mulighed for at beregne ensartethed og nøjagtigt planlægge indfangsten til transport. Gå ikke glip af en eneste detalje, og optimer jeres fugleopdræt med Amino fra MTech Systems.

Sådan opfyldes kyllingernes ernæringsmæssige behov
En velafbalanceret kost med de nødvendige næringsstoffer er afgørende for at understøtte kyllingernes vækst og udvikling. Det er også vigtigt at sikre, at fuglene altid har adgang til rent vand.

Skab optimale vækstbetingelser gennem præcisionsklima
For kyllingeproduktion er 24 timer en stor sag, hvor fugle i gennemsnit tager 80-90 gram på dagligt for at nå målvægten på 38-42 dage. Kyllingernes vitale vægt og andre miljøparametre overvåges nøje og analyseres for at opdage sundhedsproblemer eller systemfejl, før der opstår varige skader. Nye sensorvægte kan sende direkte, nøjagtige vægtregistreringer til en skræddersyet analyseplatform.
Adgang til realtidsdata gør det muligt for producenter, med hjælp fra deres dyrlæger, at foretage de nødvendige ændringer i fjerkræskure baseret på faktorer som temperatur, luftfugtighed, kuldioxid, fodertilgængelighed og vandindtag.

Effektiv vægtstyring for at reducere sundhedsrisici
Vægtstyring hjælper med at reducere risikoen for benproblemer og andre sundhedsproblemer hos kyllinger. I indendørs anlæg kan digital sporing og overvågning bruges til nøjagtig overvågning og kontrol af vægtøgning, så I kan træffe velinformerede beslutninger om optimering af jeres kyllingers vækst og kødproduktion.
Ved at tage en omfattende tilgang til vægtstyring kan landbrug producere sundt kød af høj kvalitet og maksimere deres investeringsafkast.