Hold processen i gang
Munters’ affugtere styrer luftfugtigheden for at forhindre tilstopning af korn, foder og pulveriserede materialer. Vores affugtere til kværning og transport af fødevarepulver tørrer luften, før den pumpes ind i silo, formalemaskine eller pneumatisk transportør.
Korn, foder og pulveriserede materialer som sukker og mel kan blive vanskelige at kværne og tilstoppe maskiner uden behørig fugtighedskontrol. Kvaliteten af produkterne kan forringes, så de bliver grove, og kværnen fungerer dårligere.
Munters’ affugtere til pulvertransport og kværning kan forhindre disse problemer ved at kontrollere luftens relative fugtighed og dugpunkt. Dugpunktet er den temperatur, hvor fugt begynder at kondensere ud af luften på maskinvægge eller produkter. Ved effektivt at kontrollere fugtigheden i siloer, omkring kværne og under produkttransport sikrer Munters, at råmaterialer forbliver tørre og fri for tilstopninger.
Anvendelse i fodermøller
Kværning og transport af korn
Frøene spirer, når de udsættes for fugt, hvilket betyder, at opbevaring og kværning af korn kræver konstant tør luft. Med sorptionsaffugtere fra Munters styres luftfugtigheden ved kværne og lagre. Med et fugtindhold på mere end 10-11 % kan korn ikke opbevares eller kværnes godt uden de rette forhold.
Men det handler ikke kun om opbevaring og kværning. Hvis mel transporteres fra siloen eller kværnen ved pneumatik fra omgivende luft under tryk, kondenserer fugten i transportrøret, så melet klumper sig sammen, tilstoppes og fordærves.
Munters’ affugtere til kværning og transport fortørrer transportluften, hvilket forhindrer kondensdannelse og sikrer, at der ikke kondenserer fugt ud, når produktet afkøles efter forarbejdning. Det betyder, at det ikke længere klæber, og at systemet er hygiejnisk og frit.

Fodermøller
For at sikre dyrefoder af høj kvalitet kan Munters’ klimastyringsløsninger sørge for korrekt fugtighed i fodermølleanlægget. Med Munters’ affugtningssystemer opretholdes den rette fugtbalance, så der ikke opstår skimmel, bakterier og andre forurenende stoffer, der kan forringe foderets sikkerhed og ernæringsværdi.
Vores klimastyringsløsninger kan også hjælpe dig med at regulere temperaturen, forbedre luftkvaliteten og reducere energiomkostningerne, samtidig med at du sikrer, at din foderproduktion forbliver på sporet. Vær vis på, at Munters leverer de fornødne klimastyringsløsninger, så kværnen kører fejlfrit og effektivt.
Indeklima i silo
Opbevaring af hygroskopiske ingredienser i siloer kan forårsage klumpning og bakterievækst på grund af høj luftfugtighed eller kondens. Lave temperaturer kan medføre en stigning i den relative luftfugtighed øverst i siloen, når mætningspunktet er nået. Munters’ affugtere kan opretholde en korrekt fugtbalance ved at holde luften inde i siloen og i toppen ved en optimal temperatur og et optimalt dugpunkt, så dyre driftstop forhindres. De specifikke betingelser for affugtning afhænger af faktorer som klima, placering og ingrediensernes egenskaber.
Silovægt
Munters’ silovægte måler nøjagtigt foderet, der opbevares i siloer, og giver landmænd og foderproducenter data i realtid. Det giver mulighed for præcis planlægning af fodertransport, så siloerne altid er fyldt med foder.

Affugtning til landbrug
Vores systemer til sorptionsaffugtning fungerer ved at sende fugtig luft gennem et langsomt roterende sorptionshjul. Hjulet tørrer luften og fjerner eventuel fugt, der kan forårsage tilstopning, før den pumpes ind i silo, kværn eller pneumatisk transportør. Med Munters’ fugtstyringsteknologi flyder pulvermaterialer jævnt og effektivt igennem alle processer.