Litium-ion-batteriaffugtere til tørre rum til et produktionsperfekt miljø

Uanset om det er i et lille forsknings- og udviklingslaboratorium, et mikromiljø eller et produktionsanlæg i stor skala, kan I opnå optimal fugtstyring og maksimere jeres litium-ion-batteriproduktion med Munters’ affugtningsløsninger til tørre rum.

Ikke alle batterifabrikationer er ens

Flere efterspørger litium-ion-batterier Fra hybrid- og elbiler til mobiltelefoner til bærbare computere og medicinsk udstyr er batteriproducenter under pres for at øge kapaciteten, samtidig med at de udvikler batterier med mere lagerkapacitet, højere holdbarhed og hurtigere opladning.

Kontrol af fugtigheden ved lavt dugpunkt i tørre rum til batterier er afgørende for at sikre maksimal litium-ion-batteriproduktionskvalitet, oppetid og sikre arbejdspladser. Munters affugtere til tørre rum giver effektiv og ensartet fugtstyring, der sikrer stabil ydeevne året rundt. Mens dugpunkterne opnås mellem -40°F og -94°F [-40°C og -70°C] eller endnu lavere, reducerer Munters tørrerumsaffugtere jeres energiomkostninger med op til 30 % og er ideelle til jeres litium-ion-batteriproduktion.  

Ressourcer