Beskyt jeres værdifulde samlinger
Hold jeres arkivsamlinger i optimal stand med et affugtningssystem fra Munters. Sig farvel til dyr opvarmning. I behøver ikke bekymre jer om vejrforholdene udenfor. Styr den relative luftfugtighed, og beskyt og bevar værdigenstande mod de skadelige virkninger af fugt med en affugter.
Eksponering for høj relativ luftfugtighed kan beskadige værdifulde genstande. Relativ luftfugtighed under 50 % bevarer typisk de fleste materialer, så de ikke påvirkes af fugtniveauet i luften. At producere tør luft med en sorptionsaffugter er den eneste pålidelige måde at beskytte jeres værdifulde samlinger på, uanset vejret.
Ressourcer

Beskyt jeres arkiver på lang sigt
Offentlige og private arkiver giver sikre, klimakontrollerede opbevaringsområder til samlinger såsom forskningspapirer, offentlige dokumenter, bøger, film, tøj og frø. Arkivopbevaring kræver konsekvent klimastyring for at sikre, at samlingernes integritet forbliver stabil over tid og opfylder de lovmæssige opbevaringskrav og forventninger til tilgængelighed for fremtidige generationer.
Som arkivarer eller registeransvarlige forstår I vigtigheden af at bevare materialer på lang sigt. Ukontrolleret høj relativ luftfugtighed kan forårsage alvorlig skade på de fleste materialer.
Ved at holde den relative luftfugtighed lav og stabil året rundt med en affugter fra Munters kan I sikre ideelle indeklimaforhold i jeres arkiver. Munters hjælper med at opretholde optimale opbevaringsforhold med relative luftfugtighedsniveauer fra 45-60 % og temperaturer fra 16-19°C. Midlertidige arkivfaciliteter, såsom militære opbevaringstelte og shelters, kan også drage fordel af at bruge Munters’ affugtere. Opbevar elektronik, dokumenter, stål, køretøjer, fødevarer og farmaceutiske produkter med tillid i et fuldt fugtighedskontrolleret miljø.

Affugtning – den optimale løsning til jeres værdifulde samlinger
Eksponering for høj relativ luftfugtighed kan beskadige materialer i jeres arkiver. Et Munters-affugtningssystem fjerner fugt fra luften og kontrollerer effektivt fugtighedsniveauerne.
Munters’ affugtere fjerner fugt fra luften ved hjælp af et sorptionshjul, som nemt tiltrækker og fastholder vanddamp. Når der blæses luft gennem rotorstrukturen eller tørrehjulet, absorberer den hygroskopiske siliciumgelrotor fugten i luften. Fugtfyldt luft forlader rotoren som tør luft.