Beskyt jeres værdifulde samlinger
Opretholdelse af stabile, lave relative luftfugtighedsniveauer året rundt hjælper med at beskytte jeres uerstattelige samlinger. Brug af Munters’ affugtningssystemer til at beskytte jeres aktiver forhindrer ikke kun fugtskader, men reducerer også energiomkostningerne og beskytter miljøet.
Eksponering for høj relativ luftfugtighed kan beskadige museets og galleriets aktiver. Relativ luftfugtighed under 50 % bevarer typisk de mest værdifulde genstande, så de ikke påvirkes af fugtighedsniveauet i luften. At producere tør luft med en sorptionsaffugter er den eneste pålidelige måde at beskytte jeres værdifulde samlinger på, uanset vejret.
Selvom opvarmning er en almindelig metode til at styre den relative luftfugtighed, er det ikke altid den bedste metode. Temperaturen i sig selv har ingen indflydelse på kvaliteten af materialerne. I en opvarmet bygning kan den relative luftfugtighed svinge mellem 20-70 % afhængigt af udendørsforholdene, hvilket gør opvarmning til en dyr og ineffektiv måde at styre luftfugtigheden på.
Brug af affugtning i stedet for opvarmning styrer den relative luftfugtighed og holder den konstant hele året rundt – uanset forholdene udenfor. Beskyt jeres værdifulde samlinger, samtidig med at I sparer 30-70 % på energiomkostningerne ved at skifte fra opvarmning som en fugtstyringsmetode til en affugtningsløsning fra Munters.
Applikationer til museer og gallerier
Museer
Museer har brug for klimastyring for at beskytte uerstattelige samlinger, uanset om det er kunstværker, artefakter, dokumenter eller andre genstande. Det er vigtigt at opretholde et pålideligt, stabilt og lavt niveau af relativ luftfugtighed året rundt for at overholde retningslinjerne og forhindre fugtskader.
Med Munters’ globale erfaring og ekspertise kan vi hjælpe jer med at finde den bedste løsning til at forbedre jeres indendørs luftkvalitet, samtidig med at bygningsvedligeholdelse og energiomkostninger reduceres. Munters’ affugtningsløsninger giver jer mulighed for at opretholde det rette indeklima og effektivt bevare jeres samlinger til fremtidige generationer.

Gallerier
Kunstgallerier kræver industrielle affugtningssystemer for at opretholde et kontrolleret indeklima og beskytte kunstværker og andre genstande mod de skadelige virkninger af overdreven fugt og fugtighed.
Høj luftfugtighed kan forårsage skimmelsvamp, deformering og misfarvning af sarte materialer og papirbaserede kunstværker. Desuden kan ekstreme udsving i temperatur og luftfugtighed forårsage korrosion af metaller, hvilket forårsager permanente skader på værdifulde kunstværker. Munters’ affugtningsløsninger hjælper med at regulere den relative luftfugtighed indendørs, hvilket sikrer, at gallerimiljøet forbliver stabilt og beskytter samlingerne mod skader.

Produkter – Museer og gallerier

Affugtning – den optimale løsning til jeres værdifulde samlinger
Udsættelse for høj relativ luftfugtighed kan beskadige materialerne. Et Munters affugtningssystem fjerner effektivt fugt fra luften og holder fugtighedsniveauet ensartet i jeres museum eller galleri.
Munters’ affugtere fjerner fugt fra luften ved hjælp af et sorptionshjul, som nemt tiltrækker og fastholder vanddamp. Der blæses luft gennem rotorens (tørrehjulets) struktur, og den hygroskopiske tørremiddel-silicagelrotor absorberer luftbåren fugt. Den engang fugtfyldte luft forlader rotoren som tør luft.
"Det vigtigste, vi gør, er at passe på skibet og bevare det originale jern. Ved at sikre, at luften omkring skibet holdes på 20 % relativ luftfugtighed, hvilket er lige så tørt som Arizona-ørkenen, kan vi forhindre skibet i at ruste. Det holder hende strukturelt sikker i mange år fremover."
Nicola Grahamslaw, Skibsbevarelsesingeniør
Brunel's SS Great Britain
Det får I med Munters
Ekspertise
Munters har defineret fremtiden for luftbehandlings- og klimastyringsløsninger siden 1955. Vi har erfaringen og ekspertisen til at tilbyde jer de rigtige løsninger.
Energibesparende
Vores egenudviklede og patenterede innovationer bidrager til betydelige energibesparelser og omkostningsreduktioner i jeres drift.
Bæredygtighed
Med Munters får I ressourceeffektive klimastyringsløsninger, der bidrager til at nå jeres bæredygtighedsmål.
Pålidelighed
Munters’ klimastyringsteknologier kan levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til en lang række klimastyringsbehov.
Service
Vores serviceløsninger og produkter sikrer optimal drift og ydeevne, så længe der er behov for det, i dag og i morgen.