Styr luftfugtigheden for at bevare de opbevarede aktiver

Beskyt aktiver i jeres eget lager eller lagerfaciliteter med Munters klimastyringsløsninger.  Udsættelse for høj relativ luftfugtighed kan beskadige materialerne. En Munters-affugter fjerner effektivt fugt fra luften for at optimere fugtighedskontrollen i jeres lagerfaciliteter.

Eksponering for høj relativ luftfugtighed kan beskadige værdifulde genstande. Relativ luftfugtighed under 50 % bevarer typisk de fleste materialer, så de ikke påvirkes af fugtniveauet i luften. Produktion af tør luft med en sorptionsaffugter er den eneste pålidelige måde at beskytte jeres værdifulde samlinger på, uanset vejret.

Selvom opvarmning er en almindelig metode til at styre den relative luftfugtighed, er det ikke altid den bedste metode. Temperaturen i sig selv har ingen indflydelse på kvaliteten af materialerne. I en opvarmet bygning kan den relative luftfugtighed svinge mellem 20-70 % afhængigt af udendørsforholdene, hvilket gør opvarmning til en dyr og ineffektiv måde at styre luftfugtigheden på.

Brug af affugtning styrer i stedet den relative luftfugtighed og holder den konstant hele året rundt – uanset forholdene udenfor. Reduktion af varmeforbruget sparer energi, samtidig med at fugtighedskontrollen beskytter jeres opbevarede materialer. Beskyt jeres værdifulde samlinger, samtidig med at I sparer 30-70 % på energiomkostningerne sammenlignet med opvarmning ved at skifte til en affugtningsløsning fra Munters.

Applikationer til selvopbevaring og lager

Opbevaringsrum

Hygroskopiske genstande som bøger, elektronik, tekstiler og møbler er følsomme over for udsving i den relative luftfugtighed. Selv et opvarmet lager oplever perioder, hvor luftfugtighedsniveauet stiger, hvilket udsætter opbevarede genstande for risiko for korrosion, mug, skimmel og svamp. Affugtning giver fugtighedskontrol, hvilket sikrer korrekt klimastyring og beskyttelse mod de potentielt skadelige virkninger af fugt i hele anlægget.

Udskiftning af varme i ubemandede selvopbevaringsfaciliteter med Munters sorptionsaffugtere kan give mere effektiv fugtighedskontrol og et mere beskyttende indeklima, samtidig med at energiomkostningerne reduceres med op til 75 %. Opbevaringsfaciliteter med klimastyring tiltrækker typisk flere kunder, da der er lille eller ingen risiko for skader på de opbevarede varer på grund af for høj luftfugtighed.
Munters leverer energieffektive luftbehandlingsløsninger til indendørs og udendørs selvopbevaringsfaciliteter. Vores vedligeholdelsesfrie udstyr sikrer klimakontrollerede forhold til jeres anlæg, så I får tilfredse kunder.

Lagerbygninger

Det er afgørende at opretholde en ensartet relativ luftfugtighed for at opretholde kvaliteten af jeres produkter og emballagematerialer før forsendelse.

Der er en direkte sammenhæng mellem høj relativ luftfugtighed og fugtskader. Præcis styring af luftfugtigheden for at holde den relative luftfugtighed inden for et bestemt område beskytter jeres produkter, emballagematerialer og udstyr mod de potentielt skadelige virkninger af for høj luftfugtighed. Disse omfatter blødt pap, der kan falde sammen, tekstiler, der kan danne skimmel, elektroniske komponenter, der kan oxidere, og metaller, der kan ruste.

Opvarmning af opbevaringsområder for at holde dem tørre er en almindelig, men ofte dyr måde at reducere fugtigheden i luften på. Det meste af året er det ineffektivt, da der er behov for opvarmning for at hæve indeluften over omgivelsestemperaturen. Affugtning af luften giver fugtighedskontrol året rundt, hvilket reducerer energiforbruget og opretholder kvaliteten af de opbevarede varer.

Affugtning – den optimale løsning til jeres opbevarede varer

Udsættelse for høj relativ luftfugtighed kan beskadige materialerne. Et affugtningssystem fjerner effektivt fugt fra luften og giver fugtighedskontrol i jeres lager.

Munters’ affugtere fjerner fugt fra luften ved hjælp af et sorptionshjul, som nemt tiltrækker og fastholder vanddamp. Luft blæses gennem rotorens (tørrehjulets) struktur, og fugten i luften absorberes af den hygroskopiske tørremiddelsilicagel. Luften forlader rotoren som tør luft.

"Pålidelighed er afgørende. Vi valgte en direkte erstatning og overvejede ikke engang at bruge andre. Det er vores mest kritiske lagerområde, og vi har brug for et system, vi kan stole på. Vi ved, at vi kan stole på Munters."

Stuart Walpole, Processtyring

Floranova

Produkter – Egenopbevaring og lagre

AirC Connect

Tilbehør til styring og automatisering

ComDry NX

Bærbare affugtere

DriEaz

Bærbare affugtere

DSS Pro

Affugtningssystemer

Det får I med Munters