Klimastyring for forbedret produktivitet og mindre spild
Stabile fugtigheds- og temperaturniveauer er afgørende for produktionsprocesser i papirmasse- og papirfabrikker, trykværker og lageranlæg til papirmasse og papir. Munters leverer energieffektive klimastyringsløsninger, der forbedrer produktiviteten og beskytter de færdige produkter.
Opretholdelse af kvaliteten og holdbarheden af papirmasse og papirprodukter giver rentabilitet. Desværre absorberer papirprodukter naturligt fugt fra den omgivende luft. Munters’ klimastyringsløsninger anvendes i vid udstrækning i papirmasse-, papir- og trykindustrien til at styre fugtighedsniveauerne.
Munters leverer også løsninger til VOC-reduktion, højtemperatur-, luft-til-luft-energigenvinding og masseoverførsel, der hjælper jer med at forbedre procesproduktiviteten, samtidig med at I reducerer emissioner og jeres kulstofaftryk.
Ressourcer
Anvendelsesområder inden for papirmasse-, papir- og trykindustrien
Fugtstyring til produktion og opbevaring
Kontrol af luftfugtigheden er en af vejene til høj og ensartet produktkvalitet i papirmasse-, papir- og trykindustrien. Da papir er hygroskopisk, absorberer og afgiver det let fugt fra den omgivende luft. I de senere faser af papirproduktionen er det afgørende at holde luftfugtighedsniveauet på ca. 55 % relativ luftfugtighed. For lidt fugt i luften medfører svind, tab af dimensionsstabilitet og problemer med statisk elektricitet. Omvendt kan for meget ændre papirets form, hvilket skaber problemer ved skæring og indpakning.
Lagerbygninger og andre områder, hvor der håndteres færdige papirprodukter, kræver lavere luftfugtighedsniveauer, mellem 35 og 55 % RH, for at undgå fugtrelaterede problemer.
Temperaturen er lige så vigtig som luftfugtigheden i trykværker. Indeklimaet skal ikke kun leve op til de krav, der stilles til trykpresser og forskellige papirmaterialer, men også give et behageligt arbejdsmiljø.
Energieffektive fugtstyringsløsninger fra Munters holder produktions- og opbevaringsforholdene stabile, forbedrer produktiviteten og minimerer spild. Samtidig forbedrer de arbejdsforholdene og hjælper med at sænke vedligeholdelsesomkostningerne ved at forhindre mug og korrosion på maskiner og andet udstyr.
Fordele:
- Øg produktkvaliteten.
- Forbedring af produktiviteten
- Mindre affald
- Sundere arbejdsforhold
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger
Energieffektiv klimastyring til trykmaskiner
Rotationspresser kræver tusindvis af kubikfod luft i minuttet for at tørre blæk på tryksager. Luft fra anlægget suges ind i pressen, opvarmes af elektriske varmelegemer og slippes derefter ud som afkastluft. I stedet for at håndtere luftunderskuddet med en traditionel gasfyret hjælpeenhed tilbyder Munters imidlertid løsninger, der opfanger en stor del af energien i printerens afkastluftstrøm med luft-til-luft-varmevekslere.
Genvinding af en betydelig del af energien fra afkastluften til genbrug betyder, at rotationspressens elektriske varmeenheder ikke behøver at køre så ofte. Desuden kan gasfyrede varmeenheder, der normalt er nødvendige for at opretholde anlægstemperaturer, lukkes ned, hvilket reducerer gasforbruget og vedligeholdelsesomkostningerne. Endnu en fordel: det almindelige problem med negativt lufttryk elimineres.
Kontakt Munters for at høre mere om vores udvalg af løsninger til trykkerier
Fordele:
- Store energibesparelser
- Forbedrer køleydelsen
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger
- Reduceret miljøpåvirkning
Rens luften for VOC'er, og genanvend afkastvarmen
Flygtige organiske forbindelser (VOC'er) findes i mange papirmasse-, papir- og trykprocesser. Hvis de ikke fjernes, kan de forårsage sundhedsproblemer på arbejdspladsen, skade det omgivende miljø og føre til bøder i forbindelse med lovovertrædelser.
Munters Zeolite Rotor Concentrator-systemer tilbyder den mest energieffektive teknologi til VOC-reduktion. Vi var pionerer inden for udviklingen af den hydrofobiske zeolit til VOC-adsorption. Med mere end 200 systemer i drift omfatter vores installerede base nogle af verdens mest respekterede virksomheder.
Vores VOC-reduktionssystemer kan opnå mere end 95 % VOC-destruktionsfjernelseseffektivitet (DRE), samtidig med at brændstofomkostningerne reduceres med 30-50 % sammenlignet med selvstændige oxidatorer. Munters leverer også zeolitrotorkoncentratorer til anvendelse med lav VOC-koncentration.
For at øge energieffektiviteten yderligere kan Munters’ løsninger til energigenvinding ved høje temperaturer fra luft til luft opfange og genbruge varmen fra VOC-forbrændingsovnene.
Kontakt Munters for at høre mere om vores løsninger til papirmasse-, papir- og trykindustrien.
Fordele:
- Forbedrede arbejdsforhold
- Overhold reglerne, og undgå bøder
- Forbedret bæredygtighed
- Giver gratis varme, hvilket eliminerer bygningens varmeomkostninger
- Eliminerer problemer med negativt tryk
Energieffektiv masseoverførsel
Munters’ masse overfører jeres problemer til løsninger. Munters’ masseoverførselsprodukter anvendes til fraktionering, absorption og ekstraktion og optimerer trykfaldet i forhold til outputtet ved at bruge den mindst mulige mængde energi. Vi tilbyder interne muligheder for at designe, konstruere, fremstille og levere masseoverførselsprodukter til papirmasse- og papirfabrikker, herunder:
- Fjernersøjler
- Metanolfjernersøjler
- Søjler til fjernelse af snavset kondensat
- Cellegasvaskere
Alle pakninger og indvendige dele fås i forskellige materialer, herunder rustfrit stål, duplex, super duplex, monel, hastelloy, legering 625/825, aluminium, zirkonium, titanium, kobber og plast.
Gennem årene har vi leveret masseoverførselsløsninger til mere end 5.000 anlæg. Disse løsninger omfatter søjlediametre på op til 40 fod (ca. 12.000 mm), med struktureret pakning sammen med tilhørende indvendige dele og en række bakker med ét til fire gennemløb, herunder ventil, si, boblehætte og dobbelt flow.
Kontakt Munters for at høre mere om vores tilbud på masseoverførsel til papirmasse- og papirfabrikker.
Fordele:
- Stor anvendelsesekspertise
- Internt design
- Optimeret tryk i forhold til output
- Energieffektiv
- Reduceret CO<sub>2</sub>-belastning
"Det, jeg faldt mest for, var enkelheden. Det er et brugervenligt system, der kræver minimal vedligeholdelse. Det er også nemt at tilføje nye enheder på et senere tidspunkt."
Torvald Östensson, Administrerende direktør
Umpac