Energieffektiv
Spar penge og energi, og skån miljøet
Få den mest energieffektive løsning til fugtsstyring med Munters' sorptionsaffugtning. Vores bedste rotorteknologi sikrer op til 100 % højere effektivitet i vandadsorption, og Munters Power Purge™-teknologi kan reducere energiforbruget med op til 30 %. Spar penge, og reducer jeres CO2-aftryk med Munters.

Bliv energieffektiv med industriel affugtning fra Munters
I nutidens industrielle miljøer er energieffektivitet et kritisk problem. Selvom opvarmning ofte bruges til at regulere luftfugtigheden ved at øge temperaturen på lagre og indendørs rum, kan det forbruge 7-10 gange mere energi, hvilket øger omkostningerne dramatisk. Industriel affugtning er et bedre og mere energieffektivt alternativ.
Hos Munters tilbyder vi avancerede industrielle sorptionsaffugtere, der er designet til at give maksimal energieffektivitet og omkostningsbesparelser. Vores avancerede affugtere er konstrueret til at levere følgende fordele i forhold til traditionelle varmeløsninger:
- Høj fugtfjernelseshastighed med reducerede energiomkostninger: Munters’ affugtere er designet til at fjerne mere fugt, samtidig med at de reducerer jeres energiomkostninger.
- Effektiv drift: Vores industrielle sorptionsaffugtersystemer bruger afkastvarme fra kondensatoren til at regenerere sorptionshjulet, hvilket gør dem enkle og effektive at betjene.
- Nedbring omkostninger til maskiner: Med stordriftsfordele, modulopbyggede design og brug af sorptionsrotorer kan I opnå lavere omkostninger til maskiner og opnå mere ensartet ydeevne i jeres industrielle miljø.
Opgrader til industriel affugtning fra Munters, og begynd at opnå betydelige energibesparelser. Sig farvel til høje energiregninger og hej til optimal komfort og effektivitet.

Skræddersyede, energibesparende systemer
Munters tilbyder energieffektive klimastyringsløsninger, der er skræddersyet til applikationer med krævende affugtningsbehov. Den nye DSS Pro er et fremragende eksempel, der integrerer en brugertilpasset optimeret rotor og energieffektive funktioner, herunder det innovative AirPro-kabinet. DSS Pro reducerer energiforbruget med op til 30 % og er designet til en problemfri overgang til vedvarende energikilder.

Spar energi med Munters Green PowerPurge™
Green PowerPurge er løsningen til præcis og energieffektiv fugtstyring i industrielle miljøer. Med evnen til nemt at nå dugpunkter på -70°C og reducere energiforbruget med op til 30 % kan vores energibesparende sorptionssystem hjælpe jer med at opnå høje niveauer af produktudbytte og kvalitet, samtidig med at I opnår betydelige besparelser.
Uanset om I arbejder i et tørrum med litium-ion-batterier eller andre fugtfølsomme processer, er Munters Green PowerPurge det smarte valg til jeres fugtstyringsbehov.

Munters’ rensemuligheder skræddersyet til hver enkelt applikation
Munters tilbyder forskellige udluftningsmuligheder for at forbedre affugterens effektivitet. Vores energigenvindingsrensning minimerer regenereringsenergien, mens rensningssektorer som lavdugpunktsrensning og energieffektivitetsrensning øger rotorkapaciteten og ydeevnen uden ekstra energiforbrug.