Rotorteknologi

Eksperternes rotorløsninger
Sorptionsrotorer kan se ens ud, men forskellen i ydeevne er enorm. Derfor udviklede Munters en rotor med en højere vandadsorptionshastighed og mere ensartet ydeevne, uanset rotorhastigheden. Resultatet? Øget energieffektivitet, mindre fysisk fodaftryk og reducerede driftsomkostninger.
Ressourcer
Munters-forskellen
Fugtstyring er afgørende for mange industrielle processer, og sorptionsaffugtning anses for at være den mest effektive metode. De fleste affugtere ser ens ud, men det, der adskiller dem, er sorptionshjulet – hjertet i systemet. Denne vigtige affugterkomponent fjerner effektivt fugt fra luften.
Andre mærker af sorptionsmateriale og rotordesign kan ligne Munters, men deres ydeevne er meget forskellig. Munters’ sorptionsrotor og materialer opfylder kravene til høj vandadsorptionskapacitet og lavt energiforbrug.
Se her, hvordan Munters’ sorptionsmedier fungerer i forhold til andre medier. Testresultater viser affugtningsydeevnen på tværs af relative fugtniveauer, der dækker standarddriftsbetingelser. Munters’ sorptionsmedier præsterede konsekvent bedre end alle andre.
Munters medier adsorberede mere fugt hurtigere end alle andre medier uden at nærme sig mætningspunktet. Munters’ medier giver uovertruffen affugtningsydelse, uanset forholdene eller rotorhastigheden.

Sådan fungerer det
Munters’ industrielle sorptionsaffugtningssystemer fjerner fugt fra luften ved hjælp af et sorptionsmiddel, et materiale, der nemt tiltrækker og holder på vanddamp.
Hjertet i affugteren er en patenteret sorptionsrotor fremstillet af bølget, ikke-metallisk keramisk kompositmateriale. Luften passerer ved hjælp afmaterialets riller og kommer i kontakt med tørremidlet. Procesluften, der forlader hjulet, er tør. Det fugtfyldte hjul roterer langsomt til en anden mindre, opvarmet luftstrøm.
Denne mindre udsugningsluftstrøm, der kaldes regenereringsluft, opvarmer tørremidlet. Det opvarmede tørremiddel frigiver den fugt, det har adsorberet, til regenereringsluften. Tørremidlet er nu tørt og roterer tilbage til procesluften, hvor det igen adsorberer fugt.

Vælg den rigtige rotor til jeres proces
Munters er en global leder inden for energieffektive luftbehandlingsløsninger og har erfaring med mere end 300.000 installationer verden over og sætter fortsat verdensstandarden for produktion af sorptionshjul. Med sine egne produktionsanlæg med adskillige sorptionshjul over hele verden tilbyder Munters et bredt udvalg af sorptionsmuligheder og har opnået mere end 250 patenter inden for sorptionsteknologi.
Vores eksperthold hjælper jer med at vælge den ideelle rotor til jeres specifikke krav. For at komme i gang kan I se en oversigt over vores tilbud i den omfattende tabel nedenfor. I er velkomne til at kontakte os og få detaljeret og personlig rådgivning.