Evaporativ befugtning og køling

Optimalt indeklima
Munters’ evaporativt baserede (adiabatiske) befugtning og køleløsninger hjælper med at opretholde indendørsmiljøer i industri-, kontor- og erhvervsbygninger. Opretholdelse af de korrekte relative luftfugtniveauer for at forhindre statisk elektricitet og støvrelaterede problemer sikrer beboernes velbefindende i bygningen. Brug af et evaporativt befugtnings- og kølesystem forbedrer styringen af temperatur og relativ luftfugt og reducerer energiforbruget.
Munters-løsninger
- Øg produktionskvaliteten, og minimer produktionsaffaldet
- Skab et sundere indeklima
- Opnå præcis temperatur og relativ luftfugt
- Lavere driftsomkostninger i visse applikationer
Den bæredygtige vej til optimal luftfugtighed
Munters er globalt førende inden for udvikling og fremstilling af energieffektive, evaporative befugtningløsninger. Vores hygiejniske klimastyringsløsninger drives af bæredygtige energikilder. Munters evaporative befugtere og kølere fremskynder processen med naturlig fordampning for at skabe indendørsmiljøer, der er sunde, produktive og bæredygtige.
Godkendt sikkerhed

Hvordan virker det?
Evaporativ befugtning og kølesystemer anvender en proces, der tilsætter vandmolekyler til luften, hvilket øger den relative luftfugt og sænker temperaturen. Afhængigt af jeres specifikke anvendelse kan de ønskede mål være at opnå højere fugtniveauer eller reducere temperaturen.

Beregn jeres kølefortjeneste
Sammenlign Munters GLASdek GX40 højtydende, evaporative medier med andre branchestandardmærker for at se, hvordan investeringer og omkostninger forløber årligt såvel som over en periode på 10 år.

Behov for klimastyring året rundt
Efterhånden som årstiderne skifter, ændrer fugtniveauet sig, både ude og inde, da den behandlede indeluft kommer udefra. Luftfugtniveauet indeni falder om vinteren, hvilket fører til tør hud, kløende øjne og irritation i halsen, hvis de korrekte niveauer ikke opretholdes. Hvis den ikke behandles, kan fugtfyldt sommerluft forårsage bakterier og skimmelsvamp, der spreder luftbårne mikrober og forurenende stoffer i bygninger.
Produktoversigt
Se vores serie af energieffektive evaporativ befugtere, der er designet til alle klimaer, indendørs rum og applikationer. Vi kan skræddersy løsninger, der passer til alle krav, så de passer til jeres specifikke behov.