Would you prefer to visit the website in this country and language?

Opvarmning af procesluft

Lever forureningsfri procesluft med meget høj effektivitet

Mange industrielle processer kræver varm procesluft, der er fri for forurenende stoffer fra forbrændingsprocessen i den fyrede varmeenhed. Munters indirekte luftvarmere bruger varmevekslere til at holde forbrændingsprocessen adskilt fra procesluften.

Indirekte varmeenheder fra Munters anvendes i overfladebehandlings- og spraytørringsprocesser og andre anvendelsesområder med følsomme produkter som fødevarer, kemikalier og lægemidler. De holder flammen indelukket i et forseglet forbrændingskammer og overfører varmen til den luft, der strømmer via en varmeveksler. Dette garanterer, at flammen aldrig kommer i berøring med eller reagerer med udsugningsluften. Og i modsætning til andre typer indirekte fyrede varmeapparater kan de give en virkningsgrad på op til 95 %.

Fordele:

  • Forureningsfri procesluft
  • Stor ydeevne
  • Komplette varmepakker
  • Skræddersyede løsninger
  • Omfattende know-how om anvendelsesområder

Konfigurationer af indirekte industrielle luftvarmere

Gennemløbsvarmere (OTH)

Munters VariMax-engangsvarmeren (OTH) er en højeffektiv, indirekte fyret gasvarmer, der bruges til at opvarme industrielle procesluftstrømme. Den fås i seks størrelser med virkningsgrader fra 70 % til 88 %, afhængigt af flowvolumen, indløbstemperatur og fyringshastighed. VariMax OTH anvendes i applikationer som f.eks. tørring af bilmaling, pulverlakering, recirkulerende ovne, tørrere, makeup-luftapplikationer i kolde miljøer og andre industrielle processer med moderate temperaturstigninger.

Indirekte fyret recirkulerende gas (IFRG)

Munters VariMax indirekte fyret recirkulerende gas (IFRG) er en USDA-certificeret luftvarmer til høje temperaturer. Den kombinerer et varmevekslerdesign med indirekte opvarmningsteknologier for at levere procesluft uden forurening. Recirkulation af forbrændingsgasserne gør det muligt for varmeren at opnå en virkningsgrad på op til 95 %, temperaturstigninger på op til 555°C (1.000°F), afgangstemperaturer på 649°C (1.200°F), NOx-emissioner helt ned til 10 ppm og nedreguleringsforhold på op til 40:1. Vores IFRG-varmere anvendes i fødevare-, kemikalie- og andre industrier til anvendelser som spraytørring af mælk, modermælkserstatning og andre pulvere.

Produkter – Opvarmning af procesluft

Thermo-T

Varmevekslere

Thermo-Z

Varmevekslere

VariMax IFRG

Varmekanoner

VariMax™ OTH

Varmekanoner